Publique sus productos
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
    SONGMICS

    SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools

    Traducido por Google,
    • Comodidad óptima: cubierto con PU suave de alta calidad, duradero y cómodo; El asiento ergonómico y el reposapiés circular lo mantienen cómodo mientras trabaja o se relaja.
    • Taburete de bar robusto: marco de metal resistente y base grande de cromo engrosado (15. 2'' de diámetro) con 8 puntos de soldadura que ofrece una gran estabilidad, soporta hasta 440 libras.
    • Ajustable y giratorio: el cilindro de retorno automático con ajuste de altura le permite ajustar el taburete desde el mostrador hasta la altura de la barra (22. 4'' - 30. 3''); este taburete de bar tiene un diseño giratorio de 360°.
    • Protección del suelo: las almohadillas antideslizantes de goma en la parte inferior evitan que el taburete de la barra se resbale y protegen el suelo de los arañazos.
    • Tamaño del producto: tamaño del asiento: 15'' de largo x 15' de ancho, base cromada: 15. 2'' de diámetro. , Altura del asiento: 22. 4'' - 30. 3''.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Songmics #Taburete de bar

    Especificaciones
    • Technical Details

      Color: Black
      Material: PU, Chrome Plated Iron
      Seat Size: 15''L x 15''W (38 x 38 cm)
      Seat Height: 22.4'' - 30.3'' (57-77 cm)

      Base Plate: 15.2'' Dia. (38 cm)
      Product Weight: 25.4 lbs(11.5 kg)
      Max. Load Capacity: 440 lbs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSONGMICS-ULJB62BK-Adjustable-Bar-Stools
    • Familia de productoStool
    • Grupo de productosBar Stool
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment