Publique sus productos
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
    Sony

    VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector

    Traducido por Google,

    Proyector láser VPL-GTZ380 4K SXRD

    Experimenta una impresionante expresión de imagen nativa 4K como nunca antes. El procesador X1 de Sony, junto con una fuente de luz láser Z-Phosphor de 10 000 lm de alto contraste y un amplio espacio de color DCI-P3, hacen realidad tu visión definitiva. La súper resolución basada en objetos mejora el color y el contraste para lograr mayor profundidad, texturas más nítidas e imágenes más realistas.

    Brillo espectacular de 10.000 lúmenes con gama de colores DCI-P3

    Se logra una amplia gama cromática 100% DCI-P3 sin sacrificar el alto brillo de 10 000 lm, gracias a una exclusiva fuente de luz láser de 3 canales. Un láser azul de alta intensidad activa la fuente de luz de fósforo para obtener una luz blanca de amplia gama, mientras que las fuentes de luz láser roja y azul balanceadas adicionales eliminan la necesidad de un filtro de color que consume mucha luz. El resultado es un brillo espectacular e imágenes proyectadas con un realismo impresionante, incluso en espacios bien iluminados.

    Panel SXRD TM nativo 4K

    La avanzada tecnología de panel SXRD TM (Silicon X-tal Reflective Display) de los proyectores de cine en casa de Sony ofrece imágenes con resolución 4K nativa (4096 x 2160) y 8,8 millones de píxeles para una imagen increíblemente realista. La proyección SXRD ofrece negros intensos y profundos, así como una nitidez cinematográfica y una fluidez de imagen, y puede reproducir colores vibrantes con más tonos y texturas que un sistema de proyección estándar.

    Sony X1™ Ultimate para proyector

    X1™ Ultimate para proyector es una tecnología innovadora que utiliza algoritmos avanzados para reducir el ruido y mejorar los detalles con un análisis de cuadros de alta precisión.

    Hacer que el color y el contraste sean más reales

    Con Object-based HDR Remaster, desarrollado por X1 Ultimate para proyector, se analiza el color de los objetos individuales en pantalla y se ajusta el contraste, a diferencia de la mayoría de los televisores y proyectores, donde el contraste solo se ajusta a lo largo de una curva de contraste de blanco y negro. Gracias a que los objetos se remasterizan individualmente, este proyector puede reproducir mayor profundidad y texturas, e imágenes más realistas.

    Potenciador dinámico de HDR

    El potenciador dinámico HDR de X1 Ultimate para proyectores ofrece el mejor contraste procesando el contenido HDR escena por escena. Además, mejora el contraste en combinación con el control de salida de luz láser, lo que ilumina las escenas brillantes y oscurece las oscuras para ofrecer imágenes 4K HDR brillantes.

    Objetos individuales analizados y mejorados

    La tecnología de Súper Resolución basada en objetos, impulsada por X1 Ultimate para proyectores, detecta objetos individuales en una imagen y conserva los detalles en pantalla. Se identifican cientos de objetos y su resolución se mejora individualmente para ofrecer una imagen con una precisión y un detalle excepcionales.

    4K Motionflow

    El potente procesador de vídeo del VPL-GTZ380 ofrece Motionflow para una imagen fluida y nítida, incluso al ver contenido 4K. Motionflow es ideal para contenido deportivo de ritmo rápido, ya que añade fotogramas para reducir el desenfoque y mantener el brillo. Los amantes del cine pueden elegir el modo True Theater para mantener los 24 fps originales.

    Especificaciones
    • Accessibility

      Screen Reader: Yes

      Dimensions (Without Protrusions)

      Dimensions (Without Protrusions): W 560 x H 228 x D 760 mm (W 22 1/16 x H 8 31/32 x D 29 15/16 in)

      Digital Contrast Optimizer

      Digital Contrast Optimizer: Yes

      Dual database processing

      Dual database processing: Yes

      Object-based Super Resolution

      Object-based Super Resolution: Yes

      Object-based HDR remaster

      Object-based HDR remaster: Yes

      Input Output (Computer / Video / Control)

      HDMI x 2 (HDCP2.3)

      Optional Accessories

      Optional accessories: VPLL-Z8014 (Normal throw lens) VPLL-Z8008 (Short throw lens)

      Supplied Accessories

      Supplied Accessories: RM-PJ29 Remote Commander (1), Size AA (R6) Manganese Batteries (2), AC power Cord (1), Lens Cap (1), Plug holder (1), Safety Regulations (1)

      Mass

      Mass: Approx. 51 kg / 112 lb.

      Power Consumption

      Power Consumption: Max. 2.0 kW (TBD)

      Standby: 0.4 W (when “Remote Start” is set to “Off”)

      Networked standby: 1.0 W (LAN) (when “Remote Start” is set to “On”) When a LAN Terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W).

      Power Requirements

      Power Requirements: AC 200 V - 240 V, 50/60 Hz, AC 100 V to 120 V, 50/60 Hz*5 (Brightness is dimmed.)

      Acoustic noise*3

      Acoustic noise*3 *3 Depends on the projector setting condition and usage environment.: 33 - 39 dB

      Input lag reduction

      Input lag reduction: Yes (4K/2K)

      Picture position memory

      Picture position memory: 5

      3D

      3D: Yes

      HDR Format

      HDR FormatHDR10/HLG

      Motionflow

      Motionflow: Yes

      Dynamic contrast control

      Dynamic contrast control: Dynamic laser control

      Digital Focus Optimizer

      Digital Focus Optimizer: Yes

      Dynamic HDR Enhancer

      Dynamic HDR Enhancer: Yes

      Picture processor

      Picture processor: X1 Ultimate for projector

      Input Output (Computer / Video / Control)

      Trigger: x 2 (Mini jack, DC 12 V, Max. 100 mA)

      RS-232C: x1 (D-sub 9-pin (male))

      LAN: x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX)

      IR IN / OUT: IN: x 1, Out: x 1 (Mini jack)

      USB: x 1 (Type A, DC 5 V, Max. 500 mA)

      Display Port: x 2 (HDCP2.3)

      3D SYNC OUT: x 1 (3-pin mini-DIN (VESA 3D))

      Accepted digital signals

      Accepted digital signals :"720x576/50p, 720x480/60p, 1280x720/50p, 1280x720/60p,1920x1080/50i, 1920x1080/60i, 1920x1080/24p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p, 1920x1080/120p, 1920x1080/100p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840x2160/50p, 3840x2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096x2160/50p, 4096x2160/60p, WUXGA/60p, QXGA/60p, QXGA/120p, WQHD/60p, WQHD/120p, WQXGA/60p, WQXGA/120p

      Dynamic contrast

      Dynamic contrast: ∞: 1

      Light output

      Light Output: 10,000 lm

      Light source

      Light source: Laser diode

      Projection lens 

      Focus: Powered

      Zoom: Powered

      Lens shift: VPLL-Z8014 (Optional) : Powered, Vertical: +/-80 %, Horizontal: +/-33 % VPLL-Z8008 (Optional) : Powered, Vertical: +/-50 %, Horizontal: +/-19 %

      Throw ratio*1 *1 Display size : 16:9: VPLL-Z8014 (Optional) : 1.49 : 1 to 2.91 : 1 VPLL-Z8008 (Optional) : 0.85 : 1 to 1.09 : 1

      Display device

      Size of effective display area: 0.74” x 3

      Number of pixels: 26,542,080 (4096 x 2160 x 3) pixels

      Display system

      Display System: 4K SXRD panel, projection system

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVPL-GTZ380-4K-HDR-Home-Theater-Projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de productosProfessional, High‑Output Laser
    • Día de publicación2020-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS