Publique sus productos
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
    Sony

    VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector

    Traducido por Google,

    Proyector económico de cine en casa Full HD ES con Reality Creation, 3D

    Cree una experiencia cinematográfica espectacular en su hogar. El VPL-HW45ES incorpora tecnología desarrollada para nuestros proyectores profesionales de cine digital, incluyendo paneles SXRD y tecnología de escalado Advanced Reality Creation para obtener imágenes Full HD con un nivel de detalle increíble. Con un brillo de 1800 lúmenes y un diseño compacto, es la opción perfecta para un entretenimiento en casa inolvidable.

    Espectaculares imágenes Full HD con Creación de Realidad Avanzada

    La tecnología avanzada de panel SXRD® se combina con Advanced Reality Creation, la tecnología de procesamiento de súper resolución de Sony que refina detalles sutiles, colores y texturas. Notarás la diferencia con imágenes Full HD nítidas y definidas que te acercan más que nunca a la fuente original de 1080p.

    Alto brillo y alta relación de contraste.

    Con un impresionante brillo de 1.800 lúmenes y una alta relación de contraste, las imágenes Full HD son claras, con reflejos brillantes y negros intensos y profundos, incluso en habitaciones bien iluminadas.

    Acción fluida y suave en pantalla.

    Junto con la velocidad de respuesta súper rápida del panel, la tecnología Motionflow™ significa que verás cada detalle con un desenfoque mínimo, sin importar cuán rápida sea la acción.

    Lámpara de larga duración

    Una vida útil nominal de la lámpara de hasta 6000 horas3 (en modo bajo) significa un mantenimiento más simple, con menos cambios de lámparas y costos de funcionamiento reducidos.

    Instalación flexible en el hogar con lente de amplio zoom y desplazamiento

    La lente con zoom manual con una relación de zoom de 1,6x y un amplio rango de desplazamiento de lente brinda mayor flexibilidad de instalación en habitaciones de cualquier tamaño, incluso con techos altos.

    Compatible con RF 3D estándar de la industria
    El transmisor RF integrado del proyector se sincroniza con gafas 3D RF compatibles de Sony y de terceros para lograr una cobertura más amplia y una mayor estabilidad, por lo que no es necesario un transmisor externo.

    Brillo 3D similar al del cine
    La tecnología de control dinámico de lámpara de Sony y las gafas 3D recargables funcionan juntas a la perfección para establecer niveles de brillo vibrantes con calidad cinematográfica en tus películas y programas 3D favoritos.1.

    Ventilador silencioso
    Olvídate de que el proyector esté en la sala gracias al avanzado sistema de ventilación. El silencioso ventilador de Sony emite solo 22 dB durante la proyección.

    Potentes funciones de calibración de imágenes
    Calibre rápidamente su imagen según el tipo de contenido que disfruta con nueve modos únicos que incluyen una variedad de cine, juegos, fotografía y ajustes preestablecidos personalizables por el usuario.

    Actualizaciones USB
    Siempre estará actualizado con las últimas funciones y actualizaciones de firmware a través del puerto USB del proyector.

    Garantía limitada de tres años
    Todos los proyectores Sony Elevated Standard (ES) disfrutan de garantías limitadas de tres años.

    Ventilador frontal

    Con el extractor de aire ubicado en la parte frontal del proyector, no tendrá que preocuparse por la distancia a la pared ni por el espacio para la entrada y salida de aire durante la instalación. Esto ayuda a maximizar la distancia de proyección para proyectar imágenes de mayor tamaño.

    Especificaciones
    • Video Features

      Color Light Output: 1800 lm (Lamp mode: High)*

      Light Output: 1800 lm (Lamp mode: High)*

      Size & Weight

      Dimensions (W x H x D): 16 1/8" x 7 1/8" x 18 3/8"

      Weight: Approx. 9 kg / 20 lb

      Power

      Power Consumption: MAX 310 W

      Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 3.1 A to 1.3 A, 50/60 Hz

      Acoustic noise: 22 dB

      Operating Conditions

      Operating temperature / humidity: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)/35% to 85% (no condensation)

      Storage temperature / humidity: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)/10% to 90% (no condensation)

      Interface

      Input and Output Terminals: HDMI (2 INPUTS) – Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr REMOTE – RS-232C, D-sub 9-pin (female) IR IN – Minijack, USB – DC 5 V, Max. 500 mA

      Hardware

      Projection lens zoom / focus: Manual (Approx. x1.6) / Manual

      General Features

      Effective Imager Size: 0.61 in x 3

      Effective pixels: 6,220,800 (1920 x 1080 x 3) pixels

      Projection lens shift: Manual, Vertical: +/- 71%, Horizontal: +/- 25%

      Screen Size: 40" to 300" (1,016 mm to 7,624 mm)

      Eco and energy saving

      Power Consumption (Standby Mode): 0.4 W

      Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Display

      Display Resolution: Computer signal input : Maximum display resolution: 1920 x 1080 dots (HDMI Input only) / Video signal input : 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, The following items are available for HDMI input only. 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p

      Display System: SXRD panel, projection system

      Light source: High-pressure mercury lamp, 215 W type


      *The values are estimate.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVPL-HW45ES-Cinema-quality-projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de productos4K, HD Home Theater, Lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS