Publique sus productos
VPL-VW885ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector
VPL-VW885ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector
VPL-VW885ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector
    Sony

    VPL-VW885ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector

    Traducido por Google,
    Deléitese con la asombrosa claridad láser 4K HDR en cualquier sistema de cine en casa. Con 2000 lúmenes, experimentará colores cinemáticos intensos, un movimiento suave y un brillo deslumbrante. Una fuente de luz láser altamente eficiente le brinda años de iluminación y un contraste dinámico infinito. Su tamaño compacto brinda una mayor flexibilidad de instalación en cualquier tamaño de habitación.
    Especificaciones
    • Laser light source in new, compact chassis
      This compact size home projector combines an advanced laser light source with Sony 4K SXRD panel technology.

      Native 4K resolution for lifelike pictures
      With more than four times the resolution of Full HD,1 native 4K offers 8.8 million pixels (4096 x 2160) for a picture that’s so incredibly lifelike, it’s like looking at the real thing.

      2,000 lumens for spectacular brightness
      With an impressive 2,000 lumens brightness and a spectacularly high contrast range, 4K images are clear and bright with sparkling highlights and rich, deep blacks.

      Real-time laser light control for high dynamic contrast
      With its laser light source the light output power is automatically adjusted depending on the brightness of a scene in content for high dynamic contrast.

      HDR Compatible
      Take full advantage of the latest content produced with HDR (High Dynamic Range) for extremely wide contrast range with an even higher range of brightness levels and volume of colors.3

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVPL-VW885ES-Sony-4K-HDR-Laser-Projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de productos4K HDR Laser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS