Publique sus productos
VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector
VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector
VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector
    Sony

    VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector

    Traducido por Google,
    Deléitese con la asombrosa claridad láser 4K HDR en cualquier sistema de cine en casa. Con 2000 lúmenes, experimentará colores cinemáticos intensos, un movimiento suave y un brillo deslumbrante. Una fuente de luz láser altamente eficiente le brinda años de iluminación y un contraste dinámico infinito. Su tamaño compacto brinda una mayor flexibilidad de instalación en cualquier tamaño de habitación.
    Especificaciones
    • Sony X1™ processor for projector

      X1™ processor for projector is an innovative technology that uses advanced algorithms to cut noise and boost detail with high-precision frame analysis.

      Z-Phosphor™ Laser Light

      Enjoy up to 20,000 hours of watch time with an efficient laser diode.1 Plus, an infinite dynamic contrast ratio with Advanced Iris makes every scene spring to life with finer detail, realism, and deep blacks.

      Dynamic HDR Enhancer

      Dynamic HDR Enhancer powered by X1™ for projector enhances contrast scene by scene in combination with laser and iris-controlled light output control to deliver stunning 4K HDR images.

      Advanced SXRD panel

      4K native SXRD panels produce outstanding native device contrast, reproducing deep blacks by improving the flatness level of the pixel surface.

      High brightness and contrast (2000 lumens)

      2,000 lumens of brightness create spectacular contrast and makes 4K HDR images even clearer and brighter than before, improving highlights, colors, and blacks – even in well-lit rooms.

      Compact size for installation flexibility

      This compact size home projector features an advanced laser light source that can make a large 4K image in any room.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVPL-VW915ES-4K-HDR-Laser-Home-Theater-Projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de productos4K HDR Laser
    • Día de publicación2020-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS