Publique sus productos
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics
Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics

    Sony BRC AM7 Premium PTZ Auto Framing Camera with AI Analytics

    Traducido por Google,

    Cámara PTZ avanzada con encuadre automático y análisis de IA integrado que ofrece una calidad de imagen excepcional. Ofrece alta interoperabilidad con otros sistemas de producción.

    Rendimiento de imágenes mejorado drásticamente

    Las imágenes capturadas con un zoom óptico de 20x, que abarca desde ángulos amplios hasta primeros planos, se entregan en formato 4K 60p de alta calidad. Además, se ha mejorado la interoperabilidad con los sistemas existentes al incorporar compatibilidad con ITU709/709tone, S-Cinetone™ y S-Log3.

    Encuadre automático PTZ con IA integrado

    El análisis avanzado de IA permite un seguimiento preciso de los sujetos con encuadres fluidos y naturales, lo que facilita más que nunca la producción de contenido de alta calidad con menos operadores de cámara. El control directo de giro e inclinación, con motores de nuevo desarrollo, garantiza un funcionamiento excepcionalmente suave de la cámara. Este avanzado sistema de control es además extraordinariamente silencioso, ideal para situaciones donde el silencio es fundamental.

    Integración perfecta con las cámaras del sistema Sony

    La BRC-AM7 es la cámara más pequeña y ligera de su tipo del mundo*, lo que facilita su instalación prácticamente en cualquier lugar. Por esta misma razón, es discreta, incluso en configuraciones multicámara. Además, la BRC-AM7 ofrece una amplia conectividad y compatibilidad con, por ejemplo, los protocolos S700PTP y free-d.

    *Equipada con un sensor de imagen tipo 1.0 y compatible con 4K 60p como cámara remota PTZ con lente integrado. A partir del anuncio de prensa de abril de 2024. Encuesta de Sony.

    Características principales de la versión 2.0

    BRC-AM7 admitirá las siguientes funciones con la versión 2.0
    (Previsto para estar disponible a partir de julio de 2025)

    Funciones de encuadre automático PTZ mejoradas

    • Efecto de sala principal
    • Encuadre de varias personas
    • Registro facial
    • Rango de seguimiento
      El encuadre automático PTZ se realiza solo dentro del área predefinida. Esto también permite a los usuarios excluir sujetos no deseados.
    • Parte de detección agregada: [Tobillo]

    Funciones para producciones remotas

    • Funciones adicionales con RCP/MSU (Compatibilidad: ND variable/Llamada/Indicación de área (Puerta)/AWB)
    • Compatible con CNA-2*

    Funciones mejoradas para sistemas VR/AR

    • Múltiples salidas para el protocolo free-d
    • Salidas de datos de desplazamiento de la posición de la cámara para el protocolo free-d

    Posición preestablecida

    • Compatible con Zoom Sync
    • Tiempo disponible para la unidad de velocidad de giro e inclinación para recuperación de ajustes preestablecidos
    • Posición preestablecida compatible con una relación de zoom de imagen nítida superior a 1x

    Otras características

    • Funciones de cámara mejoradas como:
      • Modo Tele Convert (1,5x)
      • Grabación a intervalos
      • Grabación de caché
      • Efecto piel suave
      • Pinta y mira en un solo archivo de escena para compartir fácilmente
      • Cambie entre encuadre de una o varias personas con el botón Función del control remoto IR suministrado
    • También compatible con:
      • SRT H.265
      • MXF
    • Compatible con el último kit de herramientas de control remoto para cámara de Sony**

    * Disponible con la actualización del firmware CNA-2 versión 1.2, que se anunciará más adelante.
    **Planificado para principios del verano de 2025.

    La disponibilidad y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

    Especificaciones
      • MassApprox. 3.5 kg
        Approx. 7 lb 11.5 oz
      • Dimensions (W x H x D)Approx. 168.7 × 225.2 × 192.3 mm
        Approx. 6 3/4 × 8 7/8 × 7 5/8 in
        Without projecting object
      • Power RequirementsDC 12 V
        (11.0 V to 17.0 V)
        PoE++ (IEEE 802.3bt Type 4 Class 8 compliant)
        (41.1 V to 57.0 V)
      • Power Consumption≦132 W (DC12 V)
        ≦71.3 W (PoE++)
      • Operating Temperature0 °C to 40 °C
        32 °F to 104 °F
      • Storage Temperature-20 °C to +60 °C
        -4 °F to +140 °F
      • Ceiling MountYes (with Ceiling Bracket)
      • Tally LampLeft (x1) / Right (x1), Red / Green / Yellow / Blue
      • Recording Format (Video)XAVC S Intra 422
        XAVC S Long 422 / 420
        XAVC HS Long 422 / 420
      • Recording Format (Audio)LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels
      • Recording Frame RateXAVC S Intra 3840 x 2160 / 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC S Intra 1920 x 1080 / 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC S Long 422 / 420 3840 x 2160 / 119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC S Long 422 / 420 1920 x 1080 / 119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p
        XAVC HS Long 422 / 420 3840 x 2160 / 119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 23.98p
      • Recording/Playback TimeNo
      • Recording Format (Proxy Audio)No
      • Recording Format (Proxy Video)No
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrc-am7_camera
    • Familia de productoProfessional Cameras
    • Grupo de productosPTZ and Remote Cameras
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Nombre UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_22
    • Descripción Uniclass 2015Digital cameras
    • Número OmniClass23-37 15 11 13
    • Título OmniClass Digital Cameras

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica