Descripción general
Imágenes nítidas y naturales a cualquier escala, incluso en entornos luminosos.
La serie Crystal LED S hace que las ventajas de la avanzada tecnología de videowall de Sony sean aún más accesibles para aplicaciones de visualización a gran escala en una amplia gama de entornos corporativos y educativos.
Los gabinetes de exhibición modulares ZRD-S12G y ZRD-S15G Crystal LED Serie S incorporan procesamiento de imagen de última generación, optimizado para garantizar imágenes nítidas con una reproducción cromática precisa y neutra. La tecnología de superficie antirreflectante mejora el contraste y la visibilidad desde cualquier ángulo en vestíbulos y aulas con mucha luz, mientras que un revestimiento de pantalla protege contra el contacto accidental en entornos de alto tránsito.
El diseño delgado del gabinete ofrece mayor flexibilidad de instalación, facilitada además por una gestión de cables más práctica. Su menor consumo de energía, en comparación con las pantallas LED convencionales, reduce el costo total de propiedad, convirtiendo a la serie Crystal LED S en una opción atractiva para su uso a largo plazo en entornos como vestíbulos y atracciones turísticas.
Características
Imágenes de alto impacto con colores neutros precisos.
Con un brillo de 800 cd/m², los modelos ZRD-S12G y ZRD-S15G son ideales para videowalls en una amplia gama de entornos corporativos y educativos, desde vestíbulos y salas de juntas hasta aulas y salas de seminarios. Su potente procesamiento de imagen se ha perfeccionado para garantizar tonos de piel realistas en reuniones en línea y una reproducción precisa de otros colores en logotipos corporativos, presentaciones o conferencias. El amplio ángulo de visión del módulo asegura que las imágenes vibrantes se vean con claridad desde cualquier punto de la sala.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |