Publique sus productos
Crystal LED S Series Video Wall Modular Display Cabinet ZRD-S12G

Crystal LED S Series Video Wall Modular Display Cabinet ZRD-S12G

Traducido por Google,

Descripción general

Imágenes nítidas y naturales a cualquier escala, incluso en entornos luminosos.

La serie Crystal LED S hace que las ventajas de la avanzada tecnología de videowall de Sony sean aún más accesibles para aplicaciones de visualización a gran escala en una amplia gama de entornos corporativos y educativos.

Los gabinetes de exhibición modulares ZRD-S12G y ZRD-S15G Crystal LED Serie S incorporan procesamiento de imagen de última generación, optimizado para garantizar imágenes nítidas con una reproducción cromática precisa y neutra. La tecnología de superficie antirreflectante mejora el contraste y la visibilidad desde cualquier ángulo en vestíbulos y aulas con mucha luz, mientras que un revestimiento de pantalla protege contra el contacto accidental en entornos de alto tránsito.

El diseño delgado del gabinete ofrece mayor flexibilidad de instalación, facilitada además por una gestión de cables más práctica. Su menor consumo de energía, en comparación con las pantallas LED convencionales, reduce el costo total de propiedad, convirtiendo a la serie Crystal LED S en una opción atractiva para su uso a largo plazo en entornos como vestíbulos y atracciones turísticas.

Características

Imágenes de alto impacto con colores neutros precisos.

Con un brillo de 800 cd/m², los modelos ZRD-S12G y ZRD-S15G son ideales para videowalls en una amplia gama de entornos corporativos y educativos, desde vestíbulos y salas de juntas hasta aulas y salas de seminarios. Su potente procesamiento de imagen se ha perfeccionado para garantizar tonos de piel realistas en reuniones en línea y una reproducción precisa de otros colores en logotipos corporativos, presentaciones o conferencias. El amplio ángulo de visión del módulo asegura que las imágenes vibrantes se vean con claridad desde cualquier punto de la sala.

Especificaciones
    • Pixel Pitch1.25 mm
    • Supported Display ControllerNovaStar MX40 pro/MX30
    • SurfaceAnti-Reflection Surface Technology
    • Resolution (W x H)480 x 270
    • Brightness (Max.)800 cd/m2
    • Contrast Ratio (0 lx)More than 1,000,000:1
    • Viewing Angle (H/V)160°/160°
    • Bit Depth22-bit Internal Processing
    • Signal Interface1 in 1 out (2 x RJ45)
    • Operation Temperature / Operation Humidity32 °F to 104 °F / 20% to 80% (no condensation)
    • Storage Temperature/Storage Humidity–4 °F to 140 °F / 20% to 80% (no condensation)
    • Power RequirementsAC 100–240 V, 50/60 Hz
    • Power Consumption (Max.) Calibration mode: Off98W (484W/㎡)
    • Power Consumption (Calibrated 100% brightness) Calibration Mode: OnLess than 70W (330W/㎡) (TBD)
    • Dimensions (W x H x D)Approx. 600 x 338 x 45 mm (23 5/8 x 13 3/8 x1 13/16 inch)
    • Mass/WeightApprox. 5.7 kg (12.6 lb)
    • MaintenanceFront
    • ApplicationIndoor
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrystal-led-s-series-video-wall-modular-display-cabinet-zrd-s12g
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de productosLED Walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
  • Descripción Uniclass 2015Display screen monitors
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Conference Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniClass Video Walls

Disponibilidad en regiones

Norteamérica