Publique sus productos
FW-85BZ30P 85” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

FW-85BZ30P 85” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

Traducido por Google,
Diseñado para facilitar los negocios. Ajuste con precisión el Pro BRAVIA FW-85BZ30P para satisfacer las demandas de entornos corporativos o comerciales. El modo Pro mejorado facilita aún más el control y la personalización de las funciones de la pantalla para satisfacer las necesidades comerciales actuales. Cuando se conecta una computadora portátil o un dispositivo HDMI, el Pro BRAVIA se enciende automáticamente y selecciona la entrada correcta para ahorrar tiempo en las reuniones. Los botones físicos, el control remoto, las entradas y las funciones seleccionadas se pueden restringir para evitar manipulaciones en tiendas y espacios públicos. La configuración en un solo paso aplica instantáneamente configuraciones optimizadas para adaptarse a las aplicaciones más comunes: Signage Dynamic, Signage Standard o Meeting Room. Descripción general Diseño optimizado, rendimiento superior El Pro BRAVIA FW-85BZ30P, delgado y con un estilo llamativo, es una pantalla verdaderamente profesional que combina una impresionante calidad de imagen 4K HDR y una confiabilidad mejorada con una mayor eficiencia energética y costos de propiedad reducidos en entornos comerciales, corporativos y educativos. La innovación de imagen incluye Deep Black Non-Glare Standard para imágenes de alto contraste que destacan, incluso en espacios muy iluminados. La integración flexible, el funcionamiento sencillo y las amplias opciones de personalización simplifican la vida de los integradores de sistemas y los usuarios en los espacios audiovisuales conectados actuales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafw-85bz30p-display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de productosDisplays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display Televisions

Disponibilidad en regiones

Norteamérica