Publique sus productos
Sony 65" BRAVIA Professional Display BZ35L FW65BZ35L

Sony 65" BRAVIA Professional Display BZ35L FW65BZ35L

Traducido por Google,

Imágenes llamativas y brillantes con amplias posibilidades de personalizaciónLa serie BRAVIA FW-65BZ35L es una pantalla verdaderamente profesional diseñada para un funcionamiento impecable las 24 horas del día en entornos minoristas, corporativos y educativos. Agregue impacto a la señalización digital y a las comunicaciones de los empleados con imágenes 4K HDR brillantes, coloridas y de alto contraste. Las funciones amigables para los profesionales simplifican la integración, la operación sencilla y el intercambio de contenido sin interrupciones en los entornos AV conectados de hoy. Las opciones de personalización flexibles hacen del FW-65BZ35L la pantalla LED ideal para hacer mejores negocios.

Imágenes vibrantes y realistas que no te puedes perder
El FW-65BZ35L de 65” capta la atención de su audiencia con un alto brillo de pantalla de 550 nits para imágenes impactantes y de alto impacto que siempre se ven con claridad. Las avanzadas tecnologías de procesamiento de imágenes de Sony garantizan que su contenido luzca lo mejor posible. El ángulo de visión extra amplio del panel garantiza que todos en la habitación puedan disfrutar de imágenes claras y brillantes dondequiera que estén colocados.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFW65BZ35L_Professional_Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de productosDisplays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC001630
  • Nombre ETIMTelevision
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display Televisions