Comunicación profesional con detalles 4K, imágenes naturales y zoom de 40x
Diseñado para casi cualquier espacio, el SRG-X40UH combina imágenes de alta calidad con facilidad de uso y una instalación sencilla. Esta cámara PTZ controlada de forma remota puede cubrir todo, desde quirófanos llenos de gente hasta grandes auditorios, lo que la hace perfecta para entornos comerciales, educativos y médicos.
Vea todos los detalles, texturas y colores que necesita con un sensor de imagen CMOS Exmor R™ de tipo 1/2,5. Capture imágenes de hasta 4K con un ruido mínimo, incluso con poca luz. Cree mejores imágenes FHD gracias al sobremuestreo del sensor 4K.
El zoom de 40x en FHD, o 30x en 4K, te brinda primeros planos nítidos, gracias a la tecnología Clear Image Zoom. Mientras tanto, un ángulo de visión horizontal de aproximadamente 70 ° le permite alejarse para obtener imágenes mucho más amplias. Y los movimientos PTZ fluidos y rápidos hacen que las transiciones sean perfectas.
Coloque el SRG-X40UH sobre un escritorio o móntelo en el techo para filmar de forma más discreta. Las conexiones simples UVC o HDMI facilitan la integración en su configuración existente. Y la compatibilidad con PoE+ y el comando de control VISCA/VISCA sobre IP le permiten operarlo y alimentarlo de forma remota a través de un solo cable LAN.
* La imagen 4K 30p es compatible a través de HDMI. Full HD 60p es compatible a través de UVC
** Con Clear Image Zoom en modo FHD
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |