Publique sus productos
Sony VPL-GTZ380 4K SXRD Laser Projector With 10000 Lumens Light Output

Sony VPL-GTZ380 4K SXRD Laser Projector With 10000 Lumens Light Output

Traducido por Google,

Impresionantes imágenes en cualquier entorno

El VPL-GTZ380 muestra fielmente imágenes de resolución 4K nativa (4096 x 2160), sin trucos de escalado o cambio de píxeles que se usan a menudo en proyectores de menor tamaño. Los detalles más finos son asombrosamente nítidos y claros, incluso cuando su audiencia está más cerca de la pantalla en entornos como salas de exhibición y vestíbulos corporativos.

Imágenes inmersivas y perfectas a cualquier escala

Sorprendentemente silencioso y compacto, el VPL-GTZ380 cuenta con un diseño familiar de montaje en cuatro esquinas que es ideal para instalaciones de proyección múltiple, incluidas grandes exposiciones, espacios de galería y cúpulas de planetario. Los niveles de negro ultraprofundos, solo uno de los sellos distintivos de la exclusiva tecnología SXRD™ de Sony, reducen la visibilidad de las bandas intrusivas cuando se mezclan los bordes de varias imágenes del proyector para crear una imagen de gran tamaño.

Color inmenso, sin atenuar

Gracias a su nueva fuente de luz láser, que incorpora un diodo láser rojo además de los dos diodos láser azules de diferentes longitudes de onda, el VPL-GTZ380 logra la gama de colores DCI-P3 completa que es 1,35 veces más amplia que el sRGB logrado por otros proyectores. sin ninguna pérdida de brillo. Un diodo láser rojo adicional expande dramáticamente el volumen de color, sin la pérdida de brillo común a otros modelos de gama alta que usan un filtro de color incorporado. La inmensa precisión de color del VPL-GTZ380 lo convierte en una opción convincente para entornos como galerías de arte y museos.

Aún más virtualmente real

El VPL-GTZ380 es ideal para aplicaciones de visualización, diseño industrial y realidad virtual, con señales 3D 4K 60 Hz duales y la última tecnología de procesamiento de gráficos para mostrar imágenes RGB 4:4:4 de 10 bits en 4K 120 Hz con solo dos cables del puerto de pantalla. Una fuente LED infrarroja adicional emite luz IR para entrenamiento de pilotos y simulación de rescate nocturno con gafas de visión nocturna

Innovación en imágenes

Las tecnologías de imagen de última generación de Sony permiten que el VPL-GTZ380 reproduzca sin esfuerzo imágenes expresivas de alto brillo con una riqueza, color y detalles sorprendentes en un chasis notablemente compacto que pesa solo 112.44 libras.

Último panel 4K SXRD

El panel SXRD compacto y duradero de nueva generación permite que el VPL-GTZ380 brinde imágenes 4K reales con un brillo espectacular de 10,000 lúmenes.

Refrigeración avanzada

El diseño avanzado de la rueda de fósforo cuenta con una aleta en espiral patentada que canaliza el calor de manera eficiente para lograr un funcionamiento increíblemente frío, un problema frecuente con otros proyectores de alto brillo.

Amplia gama de colores

Con un diodo láser rojo además de los dos diodos láser azules de diferentes longitudes de onda, la fuente de luz láser logra una notable gama de colores 100 % DCI-P3 sin reducción de brillo, un 135 % más amplia que los proyectores sRGB convencionales.

Procesamiento de imágenes optimizado

Tal como se encuentra en las pantallas profesionales Sony BRAVIA, el procesador de imagen insignia X1™ Ultimate está optimizado para aplicaciones de proyector como “X1™ Ultimate para proyector”.

Transforma cada entorno

El VPL-GTZ380 transforma la calidad y el realismo de sus comunicaciones visuales en una amplia gama de entornos donde el brillo, la claridad, el color y el contraste de la imagen son primordiales.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVPL-GTZ380-Projector
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de productosLaser Projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Código ETIMEC000690
  • Nombre ETIMVideo projector
  • Nombre UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67_22
  • Descripción Uniclass 2015Digital projectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19 19
  • Título OmniClass Video Digital Projectors