Publique sus productos
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
Sink mixer with extractable spout BIZERTE
    SOPAL

    Sink mixer with extractable spout BIZERTE

    Traducido por Google,

    Mezclador de lavabo:

    • Mezclador acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
    • Cartucho cerámico Ø35mm.
    • Brillante y fácil de limpiar..
    • Comodidad en el uso.
    • Mangueras de conexión flexibles.
    • Caño giratorio de 120°.
    • Ducha de mano de doble chorro.
              Especificaciones
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Especificaciones técnicas
              • Referencia06DKA04
              • Familia de productoMixer BIZERTE
              • Grupo de productosSink mixer
              • TipoObjeto (objeto simple)
              • Día de publicación2022-01-24
              • Número de edición1
              Información relacionada
              • Material principalBronce
              • Material secundarioCromo
              • Diseñado enTúnez
              • Fabricado enTúnez
              Clasificación
              • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
              • Clasificación IFC Terminal sanitario
              • Código ETIMEG017610
              • Nombre ETIMSanitary taps
              • Nombre UNSPSCSanitary ware
              • Código UNSPSC301815
              • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
              • Descripción Uniclass 2015Sink taps
              • Número OmniClass23-31 11 00
              • Título OmniClass Faucets

              Disponibilidad en regiones

              Europa África