Publique sus productos
MAGNIFYING MIRROR
SOPAL

MAGNIFYING MIRROR

Traducido por Google,
  • Mezclador acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
  • Brazo telescópico de latón con 2 articulaciones.
  • Espejo abatible y giratorio de doble cara Ø 200.
  • Espejo reversible con reflejo normal y de aumento.
  • Espejo extensible giratorio 360°.
  • Sujetadores ocultos.
  • Robustez y comodidad de uso.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSB89A04
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de productosMirror
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enTúnez
  • Fabricado enTúnez
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors

Disponibilidad en regiones

Europa África