Publique sus productos
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden

Morterplas APP FP 4 kg Garden es una lámina con armadura de Fieltro de Poliéster FP y mástico con tratamiento antirraíces.

Especificaciones
  • Aplicación

    · Está especialmente recomendada en aplicaciones donde se requiera una alta resistencia al punzonamiento.

    · Morterplas APP FP 4 kg Garden se puede aplicar en sistema bicapa en cubiertas no transitables y transitables para uso peatonal y vehicular, con protección pesada.

    · Para sistemas monocapa se utilizarán láminas de masa ≥ 4 kg en sistemas de acuerdo con los DITs y la normativa local de edificación.

    · Morterplas APP FP 4 kg Garden se puede colocar en monocapa o bicapa, preferiblemente en sistema bicapa adherido, como lámina superior de cubiertas ajardinadas, jardineras o estructuras enterradas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDB712_3
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2025-06-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG019720
  • Nombre ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniClass Sheet Waterproofing

Disponibilidad en regiones

Europa
España