Publique sus productos
Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3
SOPREMA

Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3

Membrana sintética formada por una sola capa de polietileno de baja densidad, de color transparente, con microagujeros de 80 mm de diámetro, colocados en toda la superficie cada 15 mm en sentido longitudinal y transversal.

Especificaciones
  • Vapor Flag Macro no contiene retardantes de llama, resinas ni colas.

    ÁREA DE USO

    • Capa de separación y anti-imbibición para aplicaciones en cubiertas
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRDP7A3_1
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEG019720
  • Nombre ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniClass Sheet Waterproofing