Publique sus productos
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM

    FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM

    Traducido por Google,

    Las cubiertas verdes tienen numerosas ventajas para combatir la impermeabilización del suelo, reducir las islas de calor o fijar partículas contaminantes pero también para mejorar el confort de los residentes.

    Resitrix ofrece tres soluciones para cubiertas verdes:

    1- Resitrix SK W Full Bond está formada por una capa superior de EPDM con refuerzo interno de fibra de vidrio y recubierta de TPE. Tiene una base autoadhesiva de betún modificado con SBS. Es una membrana resistente a las raíces, ideal para cubiertas verdes extensivas e intensivas, aleros y canalones. En rehabilitación, se puede utilizar sobre una superficie bituminosa antigua. Certificada FLL y conforme a la norma EN 13 948.
    2- Resitrix MB: En caso de vegetación, aplicación de una membrana antirraíces + Se deben duplicar las juntas de unión. Se debe añadir una membrana desolidarizante (300 g/m²) si el sistema de cubierta verde no la incluye.
    3- Para membranas que no sean FLL se deberá añadir una lámina impermeabilizante antirraíces FLL
      Especificaciones
      • Resitrix SK W full bond:

        • Thickness: 2.5 mm
        • Width: 1m
        • Length: 10 m/roll 
        • Weight: 2,75 kg/m²
        • Color: Black
        • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
        • Classement FIT: F5 I5 T4

        Resitrix MB:

        • Thickness: 3.1 mm
        • Width: 1m
        • Length: 10 m/roll 
        • Weight: 3.50 kg/m²
        • Color: Black
        • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaGreen-roof-Membrane-Resitrix-EPDM
      • Familia de productoROOF INSULATION
      • Grupo de productosEPDM Collection
      • TipoAssembly (múltiples objetos)
      • Día de publicación2024-08-30
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enFrancia
      • Fabricado enFrancia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
      • Clasificación IFC Tejado
      • Nombre UNSPSCRoofing membranes
      • Código UNSPSC30151505
      • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
      • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
      • Número OmniClass23-13 39 31
      • Título OmniClass Roof Membranes
      • CSI UniFormat II CódigoB3010
      • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings