Publique sus productos
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Traducido por Google,
Sistema sintético monocapa TPO destinado a la cubierta ligera de terraza sobre soporte steeldeck.
Especificaciones
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRS2PUNA_FR01
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2017-08-03
  • Número de edición5
Información relacionada
  • Material principalOlefina termoplástica (TPO)
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 54 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermoplastic-Polyolefin Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClass Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING

Disponibilidad en regiones

Europa