Redi-Roof se puede especificar en un perfil de listón o de junta alzada y está diseñado para su aplicación sobre un sustrato sólido con una pendiente de techo mínima de 3:12. Los contrapisos típicos incluyen madera contrachapada, aislamiento de tablas de clavos o similares. Los paneles se laminan en fábrica en longitudes continuas. La longitud máxima del panel es de 45' y la longitud mínima del panel es de 4'.
Los paneles Snap-Clad presentan una estética arquitectónica y un rendimiento estructural. Los paneles Snap-Clad, producidos en longitudes continuas, se nivelan correctivamente para proporcionar una planitud superior y cuentan con un cordón de sellador aplicado de fábrica opcional para mejorar la resistencia a la intemperie. La longitud máxima del panel es de 64' y la longitud mínima del panel es de 4'.
Los paneles Snap-Clad cuentan con una altura de pierna de 1-3/4” y un enclavamiento continuo para mejorar el rendimiento estructural y la resistencia al viento. Un sistema de clip de cierre oculto permite la expansión/contracción térmica al mismo tiempo que proporciona una fuerza de sujeción extraordinaria. Hay dos clips disponibles: un clip estándar para la mayoría de las aplicaciones de mansarda y fascia, y un clip de alto rendimiento para aplicaciones de techado y ensamblajes con clasificación UL 90.
Recortar
Todos los tapajuntas y molduras deben ser fabricados por el fabricante o un fabricante calificado. El tapajuntas debe ser de aluminio PAC-CLAD (calibre 0,032 - 0,063 según se especifica) o acero PAC-CLAD (calibre 24 o calibre 22 según se especifica). Se puede proporcionar una garantía de acabado no prorrateada de 30 años que cubre el rendimiento del acabado. Se recomienda el enmascarado de vinilo en todas las aplicaciones de fabricación en las que se espera una manipulación adicional. NOTA: La película pelable debe retirarse inmediatamente después de la instalación.
Instalación
Los paneles Snap-Clad están diseñados para usarse en aplicaciones de techado, mansarda y fascia. Los sustratos pueden incluir madera contrachapada de 5/8” (mín.), aislamiento de tabla de clavos o similar con una base de protección contra hielo y agua o fieltro para techos de 30# (mín.) aplicado horizontalmente desde el alero hasta la cumbrera. Otros sustratos pueden incluir cubiertas de metal, correas o aislamiento rígido junto con placas de apoyo.
Se recomienda un paso mínimo de 2:12 en la mayoría de las aplicaciones. Comuníquese con Petersen Aluminium para obtener asistencia detallada en proyectos que requieren pendientes más bajas. Para aplicaciones costeras, se deben usar paneles de aluminio junto con clips de acero inoxidable para la garantía. Consulte a un arquitecto/ingeniero local para conocer el cumplimiento de los códigos y condiciones locales.
Muescas de alero
Las muescas de alero producidas en fábrica están disponibles a un costo nominal adicional en los paneles Snap-Clad y los paneles con costura alzada Redi-Roof. Las muescas de alero de fábrica ahorran costos de mano de obra al eliminar la necesidad de cortar en el campo para producir un detalle de alero recortado correctamente.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |