Publique sus productos
Spain_MurosContencion389.5mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPm80+FlagonBsl200+HA
SOPREMA

Spain_MurosContencion389.5mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPm80+FlagonBsl200+HA

m2 Membrana impermeabilizante flotante mediante lámina sintética de PVC-P FLAGON BSL 200 de espesor 2 mm, está reforzada por coextrusión y es altamente resistente al ataque de microorganismos y a la perforación de las raíces, con una resistencia a tracción >/= de 14 N/mm² (EN 12311-2), elongación a rotura > 280% (EN 12311-2) y una resistencia al punzonamiento estático > 20 kg (EN 12730) soldada mediante termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en esquinas y rincones con ANGULOS FLAG.

Especificaciones
  • Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas machiembradas de resistencia a la compresión de 250 KPa, conductividad térmica Lambda 0,036 W/mºK según EN 13164 y de espesor 80 mm tipo EFYOS XPS PM 80; Capa drenante de polietileno de baja densidad (HDPE) con geotextil de polipropileno adherido de 500 gr/m², 7,5 mm de espesor y resistencia a la compresión >150 kPa tipo DRENTEX PROTECT PLUS anclada mecánicamente con FIJACIONES DRENTEX y perfil de arranque tipo DRENTEX PERFIL para evitar el deslizamiento del sistema durante el compactatado de tierras, colocando el geotextil en contacto con el terreno.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000401
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosWall insulation systems
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliéster recubierto de PVC
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Cabinas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls