Publique sus productos
Spain_FalsoTecho_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL

m2 Aislamiento acústico de techo formado por estructura de chapa de acero galvanizado de 60/27 mm, sobre la que se atornilla dos placas de yeso laminar de 12,5 mm con una lámina sintética de aislamiento acústico autoadhesiva de base polimérica sin asfalto de 2.000 Kg/m3 de densidad de 7 Kg/m2 y 3’5 mm de espesor tipo TECSOUND SY 70 entre placas; previa colocación de complejo insonorizante en forjado formado por un fieltro poroso de fibra textil y lámina sintética Tecsound, de un total de 7,6 Kg/m2 y 11 mm de espesor tipo TECSOUND FT 75, anclado al forjado mediante cola de impacto tipo SOPRAGLUE ACOUSTIC y fijación mecánica de espiga de pvc tipo FIJACIÓN PT-H; anclaje del techo al forjado mediante amortiguadores; colocación de material absorbente tipo lana mineral de 50 mm de espesor y densidad 50 Kg/m3 en la cámara de aire.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000434
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosCeilings
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Código ETIMEG020600
  • Nombre ETIMBuilding - system floors
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems