Publique sus productos
Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm
SOPREMA

Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm

m2 Tabiquería formada por entramado autoportante de acero galvanizado compuesto por estructura horizontal (canal) de 73 mm sobre banda amortiguante TECSOUND S50 BAND 50 y estructura vertical (montante) de 70 mm colocada cada 600 mm, sobre el que se atornillarán en ambos lados dos placas de yeso laminar de 12,5 mm con una lámina sintética de aislamiento acústico autoadhesiva de base polimérica sin asfalto de 2.000 Kg/m3 de densidad, de 5 Kg/m2 y 2,5 mm de espesor tipo TECSOUND SY 50 entre placas; colocación de material absorbente tipo lana mineral de 70 mm de espesor y densidad 50 Kg/m3 entre las montantes. Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA = 58 dBA.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000435
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWall insulation systems
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls