Publique sus productos
Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL

Aislamiento acústico de techo formado por estructura de chapa de acero galvanizado de 60/27 mm, suspendida del forjado mediante amortiguadores, sobre la que se atornillarán dos placas de yeso laminar de 12,5 mm. con una lámina sintética de aislamiento acústico autoadhesiva de base polimérica sin asfalto de 2.000 Kg/m3 de densidad, de 7 Kg/m2 y 3’5 mm de espesor TECSOUND SY 70 entre placas; colocación de material absorbente tipo lana mineral de 50 mm de espesor y densidad 50 Kg/m3 en la cámara de aire.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000461
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosCeilings
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Código ETIMEG020600
  • Nombre ETIMBuilding - system floors
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems