Publique sus productos
TECSOUND by SOPREMA - BAB ACOUSTIC
TECSOUND by SOPREMA - BAB ACOUSTIC
TECSOUND by SOPREMA - BAB ACOUSTIC
    SOPREMA

    TECSOUND by SOPREMA - BAB ACOUSTIC

    Traducido por Google,

    La BAB (Beautiful Absorbing Ball) es una esfera acústica con un diseño atractivo y un tejido extremadamente fino.
    Su uso mejora la comodidad y la inteligibilidad de la comunicación oral en una habitación acondicionada acústicamente.

    Especificaciones
      • 4 globe sizes (310, 420, 520 and 620 mm)
      • 3 cup finishes (black, white, brass)
      • 20 colors (others on demand)
      • 3 cable colors (black, white, linen)
      • 21 rosette options
      • Hand-woven
      • Sold pre-formed and ready for installation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatecsound-by-soprema-bac-acoustic
    • Familia de productoIsolation acoustique
    • Grupo de productosAccessoire
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Finishes
    • Número OmniClass23-27 65 00
    • Título OmniClass Equipment Acoustic Insulation

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit