Publique sus productos
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger

    AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger

    Traducido por Google,
    Estación de carga para vehículos eléctricos AC Ultra

    AC Business es una solución versátil de carga de vehículos eléctricos de nivel 2 diseñada para configuraciones de doble puerto y que ofrece una potente salida de 19,2 kW por puerto a 240 V CA.

    Tamaños estándar
    Anchos: 14 11/64"
    Profundidades: 11 179/256"
    Alturas: 74 33/256", 113 1/2"

    • Ideal para la carga de vehículos eléctricos en entornos comerciales y residenciales.
    • Cuenta con una salida de 19,2 kW por puerto y admite configuraciones de doble puerto.
    • Equipado con una pantalla táctil HD de 8 pulgadas para una interacción fluida con el usuario y publicidad.
    • Longitudes de cable dobles disponibles: 25 pies para una instalación flexible o 18 pies para espacios compactos.


    La característica más destacada del cargador comercial AC es el sistema de gestión de cables integrado, que ofrece opciones para cables de 7,5 m (24,6') o 5 m (16,4'), lo que garantiza una experiencia de carga ordenada y eficiente. Este cargador está equipado con opciones de conectividad avanzadas, que incluyen Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet y 4G, lo que permite una integración perfecta con Autel Charge Cloud para la gestión remota. Su carcasa de pedestal de una sola pieza resistente a la intemperie lo hace adecuado para varios entornos, soportando temperaturas de -40 ℉ a +131 ℉. La pantalla táctil HD de 8 pulgadas proporciona una interfaz de usuario interactiva, que admite múltiples métodos de pago, como tarjetas RFID, tarjetas de crédito y pagos móviles. El cumplimiento de los estándares OCPP y una variedad de certificaciones de seguridad garantizan la confiabilidad y la compatibilidad, lo que lo convierte en una opción ideal para arquitectos y diseñadores que buscan una solución de carga de vehículos eléctricos innovadora y robusta.
    Especificaciones
    • Construction
      • Weather Resistant
      • One-piece Pedestal Housing Combination
      • 8-inch HD Advertising Screen
      Data and Connectivity
      • WiFi Hotspot Sharing
      • Power Sharing
      • APP, RFID Card, Credit Card, Mobile Payment
      Power
      • Input/output power rating and current: 119.2kW (Single Port) or 219.2kW (Dual-port), 240V AC*80A
      • Input/output voltage: 208/240V AC 60Hz single phase
      • Input power connections: L1, L2, and Earth Ground
      • Input cord: Hardwired
      • Connector type: SAE J1772, 7.5m (24.6') or 5m (16.4')
      • Ground fault detection: 20mA CCID
      • Protection: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, integrated surge protection
      • Card reader: Optional: ISO 15693, ISO 14443
      • Power measurement accuracy: +/- 1.0%
      Operational Ratings
      • Enclosure rating: NEMA 3R
      • Operating altitude: 6561.7ft (2000m)
      • Operating temperature range: -40℉ ~ +131℉ (-40℃ ~ +55℃)
      • Storage temperature range: -40℉ ~ +185℉ (-40℃ ~ +85℃)
      • Mounting: Wall or floor using a pedestal
      • Dimensions (H×W×D): 24.6 × 12.6 × 6.7 inch (625 × 320 × 170 mm)
      User Interface
      • Status indication: LED / APP / LCD (8-inch touch screen, 1280*720)
      • User interface: Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
      • Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, RS485
      • Communication protocols: OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later)
      • User authentication: APP, RFID card, Credit Cards (Optional)
      Certification and Standards
      • Safety and compliance: UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2
      • EMC compliance: FCC 15 Class B
      • Certification: Energy Star, OpenADR 2.0b
      • Warranty: 36 months, warranty extension possible
      • Software Update: OTA updates via web portal
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Charger_Electric_Vehicle_AC_Business_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosEV Chargers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Cargador de vehículos eléctricos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code48 19 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Power Generation Battery Charging Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring