Publique sus productos
AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger

AC Home Level 2 Electric Vehicle Charger

4.7 de 5 estrellas4.7(10 reseñas)
Traducido por Google,
Estación de carga de vehículos eléctricos para el hogar

AC Home es un cargador de vehículos eléctricos de nivel 2 versátil diseñado para uso residencial, que ofrece capacidades de carga robustas con una potencia de salida de hasta 12 kW a 240 V CA y 50 A.

Tamaños estándar
Anchos: 7 23/64"
Profundidad: 5 13/128"
Alturas: 13 7/32"

  • Ideal para aplicaciones de carga de vehículos eléctricos residenciales.
  • Salida ajustable de 6A a 50A a través de aplicación móvil.
  • Compatible con conector SAE J1772; longitud de cable de 25 pies.
  • Diseño exclusivo de funda integrada para una instalación que ahorra espacio.


Este cargador se destaca por su amperaje de salida ajustable, lo que permite a los usuarios ajustar la carga de 6 A a 50 A a través de una aplicación móvil. Compatible con conectores SAE J1772 y con un cable de 25 pies, garantiza comodidad y flexibilidad para diversas ubicaciones del vehículo. El cargador doméstico de CA está diseñado con características de protección duraderas, que incluyen protección contra sobrecorriente, sobretensión y sobretensión, y funciona de manera eficiente en temperaturas extremas que van desde -40 °F a +131 °F. Sus opciones de conectividad integrales, con Bluetooth, Wi-Fi y Ethernet, mejoran la interacción del usuario a través de la interfaz de la aplicación y la nube. Disponible en modelos plug-and-play con enchufes NEMA 6-50 o NEMA 14-50 o una variante cableada, este cargador está certificado por UL y Energy Star y cumple con los estándares NEC, lo que ofrece una solución confiable y eficiente para las necesidades de carga de vehículos eléctricos en el hogar.
Especificaciones
  • Construction
    • Dimensions: 13"x7"x3" (336x187x85mm)
    • Weight (Includes Charger, Cable, Connector & Holster): Ranges Between 13 lbs. (5.9 kg) - 15.9 lbs. (7.2 kg)
    • Mounting: Wall or Floor Using a Pedestal
    • Enclosure Rating: NEMA 4
    Power
    • Input/Output Power Rating & Current: 9.6kW (240V AC40A) or 12kW (240V AC50A)
    • Output Amperage: Adjustable via Mobile App, from 6A to 40A or 50A
    • Input/Output Voltage: 208V±15%; 240V±15%, 60Hz
    • Network Type: L1/N+PE, L1/L2/PE
    • Connector Type: SAE J1772, 25ft (7.5m)
    • Ground Fault Detection: 20mA CCID
    • Protection: Overcurrent, Overvoltage, Undervoltage, Integrated Surge Protection
    • Power Measurement Accuracy: +/- 1.0% From 1% To Full Scale
    • Power Cord: NEMA 6-50 / NEMA 14-50 / Hardwired
    Operational Ratings
    • Operating Temperature Range: -40°F ~+131°F (-40°C ~+55°C)
    • Storage Temperature Range: -40°F ~+185°F (-40°C ~+85°C)
    User Interface
    • Status Indication: LED/APP
    • User Interface: Mobile App; Cloud Application
    • Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, CAN, RS485 (For Energy Meter Connection)
    • User Authentication: Mobile App, AutoStart, RFID Card
    • Card Reader: Optional: ISO 15693, ISO 14443, NFC
    • Software Update: OTA
    Certification & Standards
    • Safety & Compliance: UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2
    • EMC Compliance: FCC 15 Class B
    • Certification: Energy Star, OpenADR 2.0b
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Charger_Electric_Vehicle_AC_Home_PCS
  • Familia de productoBusiness
  • Grupo de productosEV Chargers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Cargador de vehículos eléctricos
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 19 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Power Generation Battery Charging Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring