Publique sus productos
DC Commercial Level 3 Electric Vehicle Charger

DC Commercial Level 3 Electric Vehicle Charger

Traducido por Google,
Estación de carga para vehículos eléctricos comerciales

El cargador rápido de CC es una solución de carga de vehículos eléctricos robusta diseñada para alta potencia y operatividad excepcional, adecuada para aplicaciones comerciales y residenciales.

Tamaños estándar
Anchos: 32 73/256"
Profundidades: 27 143/256", 29 17/128"
Alturas: 76 99/128"

  • Perfecto para estaciones de carga de vehículos eléctricos en entornos comerciales y urbanos.
  • Ofrece personalización flexible de hardware y software para adaptarse a diversas necesidades del proyecto.
  • Admite múltiples estándares de carga: CCS1, CCS1 Boost y CHAdeMO.
  • La eficiencia de carga del 96% garantiza una entrega rápida de energía con un desperdicio mínimo.


Esta unidad resistente a la intemperie ofrece una personalización flexible de hardware y software, que se adapta a una variedad de estándares de carga, incluidos CCS1, CCS1 Boost y CHAdeMO, lo que la hace versátil para diferentes tipos de vehículos. Con capacidades de carga inteligente como Plug & Charge, garantiza una experiencia de usuario perfecta, mientras que su eficiencia de carga del 96% optimiza el uso de energía. El cargador admite varios métodos de pago, incluidos el móvil y la tarjeta RFID, lo que mejora la comodidad del usuario. Las actualizaciones y los diagnósticos remotos se facilitan a través de un portal inteligente en la nube, lo que garantiza que el sistema se mantenga actualizado y eficiente. El diseño modular del cargador está disponible en dos tamaños, adaptados a potencias de salida de 60 kW a 240 kW. Diseñado para cumplir con estrictos estándares de seguridad y EMC, funciona de manera eficiente en un amplio rango de temperaturas, lo que lo hace ideal para diversas condiciones ambientales.
Especificaciones
  • Construction:
    • Weather Resistant
    • Floor Standing
    • Enclosure Rating: NEMA 3S
    Dimensions:
    • 60kW/120kW: 76.8×32.3×23.6 inch (1950×820×600 mm)
    • 180kW/240kW: 76.8×32.3×27.6 inch (1950×820×700 mm)
    Power and Data Requirements:
    • AC Input Connection: 3P, PE (No neutral)
    • Input Voltage: 3-phase 480V AC+10%~-15%
    • Input Frequency: 60Hz
    • Power Factor: ≥0.99
    • Harmonic Distortion (THDi): ≤5%
    DC Output Specifications:
    • Charging Mode: Mode 4: CCS1
    • Output Power: 60kW/120kW/180kW/240kW
    • Output Voltage: 150 - 950V
    • Output Current: CCS1: Standard: 200A; Optional 300A (Nominal), 400A (Peak); CHAdeMO: 125A or 200A
    • Number of Outputs: 2CCS1, or 1CCS1 + 1*CHAdeMO
    • Peak Efficiency: ≥96%
    General Characteristics:
    • Operating Altitude: 6561.7ft (2000m)
    • Operating Temperature Range: -31℉ ~ +131℉ (+122℉ to +131℉ with linear power de-rating)
    • Storage Temperature Range: -40℉ ~ +158℉ (-40℃ ~ +70℃ )
    User Interface:
    • Screen Type: 27-inch LCD touch screen (1920*1080)
    • Cable Length: 14.8ft (4.5m) standard; 18ft (5.5m) or 24.6ft (7.5m) optional
    • Status Indication: LED / LCD / APP
    • Connectivity: 4G, Wi-Fi, Ethernet
    • Communication Protocols: OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later)
    • User Authentication: APP, RFID card, Credit card (Optional)
    Software and Updates:
    • Smart Charging: Smart Cloud Portal & OCPP Capability
    • Remote Update & Diagnostics
    • OTA Updates via Web Portal
    Safety and Compliance:
    • EMC Compliance: FCC 15 Class A
    • Certification and Standards: UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA No.107.1-16, NEC Article 625, ISO 15118
    Additional Features:
    • 21 Safety Monitoring Items
    • Flexible Hardware & Software Customization
    • Compatible with CCS1, CCS1 Boost or CHAdeMO
    • Support APP, RFID Card, Credit Card, Mobile Payment
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Charger_Electric_Vehicle_DC_Commercial_PCS
  • Familia de productoBusiness
  • Grupo de productosEV Chargers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Cargador de vehículos eléctricos
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring