Publique sus productos
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Elevador de paletas VRC

    Los elevadores de palés son indispensables para mover artículos voluminosos o de gran tamaño en almacenes con varios niveles o entrepisos. Con una distancia máxima de piso a piso de hasta 11,9 m y hasta 4 rellanos, este producto satisfará las necesidades de transporte vertical de su almacén. Nuestra familia Revit es altamente flexible e incluye todos los conectores eléctricos y cableado preinstalado.

    • Se utiliza en entornos industriales o de almacén para elevar paletas entre niveles o entrepisos.
    • Se puede ampliar hasta 4 niveles de aterrizaje con configuraciones C, Z o de paso.
    • Incluye todos los conectores eléctricos necesarios y viene precableado de fábrica.


    Esta familia está diseñada para ser totalmente paramétrica. Para usar este modelo, simplemente inserte el modelo en su proyecto e introduzca el tamaño de plataforma deseado en ENTER_Ancho de Plataforma, ENTER_Profundidad de Plataforma y ENTER_Altura de Piso a Piso para que el elevador se escale automáticamente. Encontrará opciones adicionales, como montaje en superficie o foso, número de niveles de rellano y opciones de configuración de puertas, en la categoría de construcción. Todos los ajustes de los conectores eléctricos se encuentran en la categoría Eléctrico - Cargas del explorador de tipos. Si desea usar esta familia a través de placas de piso, después de colocarlas, utilice la herramienta de corte y haga clic en el piso y luego en la familia para crear el corte del tamaño correcto (aprox. 5,4 cm alrededor del marco del elevador).
    Especificaciones
    • Technical Specifications
      • Maximum Lifting Capacity: 5000 lbs.
      • Carriage sizes available up to 6'x8'
      • 8'-36' floor-to-floor heights
      • 19 to 21 feet per minute operating speed
      • Pit or surface mounting options
      • 4" loading height
      • Hinged double door gate configuration
      • High-quality powder coat finish in RAL Silver Gray
      • Additional finish colors available on request
      • Factory installed wiring
      • 230V operating electrical load
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Vertical_Lift_Pallet_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-23 13 11
    • Título OmniClass Lifts
    • CSI UniFormat II CódigoE1030
    • CSI UniFormat II TítuloVehicular Equipment