Publique sus productos
4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Traducido por Google,
Con estantes seguros y ruedas con bloqueo expuestas que permiten que los artículos permanezcan almacenados de forma segura durante el transporte y en su destino, la solución de estanterías flexibles FreeSpan™ de 4 postes permite a los usuarios mantener sus proyectos en marcha con facilidad. Las estanterías flexibles se ofrecen en una variedad de estilos y tamaños, fabricados para adaptarse a la funcionalidad de su negocio y a las necesidades específicas de sus clientes.
Especificaciones
  • Exposed Locking Caster Bases:

    • Double-wheel, total-locking casters with wheel diameters = 100 mm (3.937 inches)
    • Caster trim comes standard with grey colored wheel tread and brake pedal, and a white caster body, for a neutral finish that fits well within most any space
    • Caster wheel tread is non-marking, made of polyurethane material with Shore A 92 hardness, designed for durability and smooth motion on both carpeted and solid surfaces
    • Caster base height from the floor to the bottom of the shelving = 7.911”
    • Reveal height from the floor to the bottom of the caster base = 4.621”
    • Actual caster base width without panel finishes = Nominal Shelving Width + 0.350”
    • Actual caster base depth without panel finishes = Nominal Shelving Depth + 0.625”

    Caster Construction:

    • (2) cross supports (C-Channel weldments) per caster base, or (3) per 72”W caster base. Cross supports shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
    » For Exposed Locking Caster Bases only: (2) caster mounting plates shall be bolted in (4) locations to each cross support. Caster mounting plates shall be formed of 11 ga. (2.9 mm) cold rolled steel.
    » For Concealed Caster Bases only: (2) caster mounting supports shall be welded to each cross support and formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
    • (2) supports that form the front and back profiles of each caster base, with a 0.25 in. (6.35 mm) thick hem feature for structural rigidity, shall be formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.
    • (2) welded end-panels that form the side profiles of each caster base shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
    • (1) spacer plate shall be welded to each cross-support and formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.

Especificaciones técnicas
  • Referencia4-post-freespan-flexible-shelving
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de productosFlexible Shelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11
  • Título OmniClass Commercial Storage Units

Disponibilidad en regiones

Norteamérica