Publique sus productos
Archival Museum Cabinet - 423 Series

Archival Museum Cabinet - 423 Series

Traducido por Google,

Gabinete de museo de archivo de Spacesaver: serie 423

La serie de archivadores planos Archival Museum de Spacesaver presenta un práctico diseño apilable que le ayuda a aprovechar al máximo el espacio del piso o, si se apilan dos unidades de alto, proporciona una superficie de trabajo adicional útil.

El archivador plano Serie 423 del Museo de Archivo que se muestra está disponible en (4) cajones de 4” con una base de 4” y un zócalo de 3”.

Los gabinetes para museos de archivo de Spacesaver ofrecen las características que conoce y en las que confía a lo largo de los años. Cada gabinete está diseñado desde cero para proteger las colecciones y brindar un acceso eficiente y conveniente.


Especificaciones
  • STANDARD FEATURES:

    • DURABLE:
      Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded construction
    • CUSTOMER SAFETY:
      Drawers include interference type safety stop mechanisms to prevent trays from accidentally extending (trays can be fully removed by engaging the latch)
    • DRAWER CAPACITY:
      100 lb. capacity per drawer
    • 35 NON-OFF-GASSING POWDER-COAT PAINT OPTIONS:
      Minimize deterioration risk with paint that provides a clean, durable finish.
    • THREADED INSERTS:
      With integrated top and side threaded inserts, cabinets come from the factory ready to be stacked or bolted together.

    AVAILABLE DIMENSIONS:
    Width
    92”
    Height (Includes 4” base)
    21.625”
    Depth
    60.75”D

    DRAWERS:

    423-4 Series
    (4) - 4” drawers
    Usable Drawer Sizes: 87.25”L x 58.47”D x 2.81”H
    Weight: 854 lbs.

    BASE OPTIONS:

    • 4” Option (Shown on model)
      92”L x 57.75”D x 4”H
      Weight: 48.4 lbs.
    • 6” Option
      92”L x 57.75”D x 6”H
      Weight: 61.3 lbs.
    • Caster
      92”L x 60.75”D x 8”H
      Weight: 116.1 lbs.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspacesaver-archival-museum-cabinet-423
  • Familia de productoMuseum Storage
  • Grupo de productosPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)21.62
  • Ancho (pulgadas)92
  • Profundidad (pulgadas)60.75
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniClass Commercial Storage Shelves

Disponibilidad en regiones

Norteamérica