Publique sus productos
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System

    Mod-Glider Pro Modular Art Rack System

    Traducido por Google,

    El sistema Modular Art Rack de Spacesaver, Mod-Glider Pro™, combina un funcionamiento fluido con una capacidad de almacenamiento versátil. La carga de su pantalla extraíble se transfiere directamente al piso, lo que permite un funcionamiento suave e ininterrumpido. Los usuarios tienen la opción de pantallas de alambre soldado o patrón de triángulo perforado, ambas ofrecen almacenamiento seguro para muchas formas de arte visual para instituciones grandes y pequeñas por igual.

    Preservación

    • Colocar sus colecciones en nuestras pantallas y fuera del piso garantiza que su inversión se almacene de manera segura
    • Organice y asegure sus colecciones para una mejor protección contra los agentes de deterioro, incluidos el mal manejo y la pérdida.

    Visibilidad

    • Haga que un mayor porcentaje de trabajos almacenados sea visible para el personal y los usuarios
    • Aumente la audiencia rotando periódicamente las colecciones dentro y fuera de la pantalla
    • La elegante pantalla triangular perforada ofrece una estética superior, perfecta para exhibiciones y exhibiciones en el frente de la casa

    Durabilidad

    • Fabricado en los EE. UU. con acero resistente y componentes de alta calidad, el Modular Art Rack System de Spacesaver es una inversión duradera en el almacenamiento de colecciones de calidad.
    • Las pantallas se someten a pruebas cíclicas para garantizar una calidad y un rendimiento duraderos de su inversión en los años venideros
    • Las ruedas de nailon de alta capacidad que no dejan marcas soportan cargas de hasta 800 libras cada una y brindan una excelente resistencia al desgaste y la abrasión

    Facilidad de movimiento

    • Los ganchos y los accesorios para colgar permanecen en su lugar mientras usted maneja suavemente su obra de arte y navega por el hardware de montaje del marco
    • El freno de pie incorporado mantiene las pantallas estacionarias cuando no están en uso o en su lugar cuando están extendidas
    • El diseño deslizante sin lubricante mantiene las colecciones de arte a salvo de la contaminación y permite una fácil extensión de la pantalla, lo que requiere una fuerza mínima para operar.

    Accesibilidad

    • Las pantallas se extienden por completo, lo que permite un acceso rápido y fácil a las obras de arte colgantes y otras colecciones en ambos lados
    • Las pantallas de doble cara y los accesorios especialmente diseñados brindan la solución perfecta para ahorrar espacio, lo que permite almacenar un mayor volumen de colecciones en un espacio más pequeño
    • La instalación requiere un mínimo de anclaje al suelo, lo que la convierte en una solución óptima para todos los espacios, ya sean propios o alquilados.

    Flexibilidad

    • Diseñado para adaptarse a casi cualquier espacio y almacenar una gran variedad de arte y colecciones colgantes.
    • Permite la reconfiguración del sistema a medida que las colecciones cambian con el tiempo
    • Los accesorios especialmente diseñados le brindan la flexibilidad de colgar y exhibir fácilmente una amplia gama de colecciones de diferentes formas y tamaños.

    CARACTERISTICAS

    Marco de superestructura

    • Totalmente "equipado" con todo lo necesario, sin necesidad de consultar a un ingeniero o conectarse a la infraestructura del edificio
    • Fácil configuración e instalación
    • El Mod-Glider Pro comienza con un solo sistema de inicio. Simplemente agregue uno o más sistemas Adder para aplicaciones de exhibición y almacenamiento de arte a mayor escala.
    • Los sistemas se aseguran al piso mediante anclajes ubicados en (4) postes de esquina para principiantes y (2) postes de esquina para sumadores
    • Arrancadores y sumadores (desde un solo sistema hasta una serie de múltiples sistemas, la solución perfecta para proyectos de pequeña y gran escala)
    • Los tubos de acero de alta resistencia de 2" x 2" forman el marco y el refuerzo horizontal del sistema Mod-Glider Pro
    • Los sistemas son estructuralmente sólidos, soportados por arriostramientos cruzados que forman una "X", ubicados en la parte superior y en todos los lados del sistema

    Pantallas de arte extraíbles
    Miden 2" de espesor y están disponibles en alambre soldado o malla triangular perforada.

    • alambre soldado
      • Solución simple, elegante y rentable para el almacenamiento de colecciones colgantes.
      • Comúnmente utilizado para el almacenamiento de colecciones detrás de escena
    • Triángulo perforado
      • Nuevo diseño de pantalla innovador que ofrece puntos de fijación de accesorios colgantes tanto en un plano como en un punto.
      • Diseño estético elegante, popular para exhibición de arte y colecciones en el frente de la casa

    Facilidad de extracción

    • Las pantallas de arte extraíbles descargadas no requieren más de 15 libras. tire de la fuerza para iniciar y continuar el movimiento de extensión de la pantalla
    • Diseño de corredera innovador que no contiene lubricantes, ofrece extensión completa y tiene una corredera flotante con cubierta antipolvo o protección contra desechos, que minimiza la vibración para un movimiento suave de la pantalla de arte extraíble
    • Mango de aluminio colocado a la altura que cumple con ADA
    • Freno de pie para un mayor control
    • Ruedas para servicio pesado que no dejan marcas a 800 lbs. capacidad cada uno
    • Los rieles de guía del piso requieren un anclaje mínimo al piso para minimizar la intrusión y se colocan a ambos lados de la pantalla para garantizar un funcionamiento y una alineación suaves al extenderse

    Accesorios especialmente diseñados

    • Diseñado específicamente teniendo en cuenta los requisitos del usuario final para integrarse perfectamente con las dos nuevas opciones de pantalla de Spacesaver
      • Gancho estándar, Gancho premium, Gancho que se extiende por el marco, Estante universal, Textil enrollado y Soportes de montaje universales
    Especificaciones
      • Mod-Glider Pro can be configured as a stand-alone structure or as multiple systems, each containing pullout art screens that are double-sided, and floor guidance rails.
      • Pullout art screens extend to their full length beyond the system footprint using an overhead slide mechanism.
      • Each pullout art screen is made of one or more sections, depending on the pullout length
      • Each system could consist of anywhere between (1) and (15) pullout art screens depending on system size, the number of sections, and spacing.
      • Multiple systems can be placed adjacent to one another, in an infinite linear run by adjoining “Adder” systems to an initial “Starter” system.
      • Standalone systems will always be considered starter system types
      • Any additional systems that connect to the first system in a linear run will be considered an adder.
      • Individual systems cannot contain both welded wire and punched triangle pullout art screens. Adder systems can contain different, individual screen types if desired. For example, if a starter system has a welded wire screen, the adder system can have either welded wire or punched panels, but not both.

      Standard System Sizes:

      Widths in Inches: 42, 54, 66, 78, 90, 102
      Depths in Inches: 48, 96, 108, 120, 146
      Heights in Inches: 84, 96, 108, 120, 132

      Custom System Sizes are available see Tech Data.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacesaver-modular-art-rack-system
    • Familia de productoMuseum Storage
    • Grupo de productosPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica