Publique sus productos
Archival Museum Cabinet - 420 Series

Archival Museum Cabinet - 420 Series

Traducido por Google,

Gabinete de archivo para museos de Spacesaver: serie 420

La serie de archivadores planos Archival Museum de Spacesaver presenta un práctico diseño apilable que le ayuda a aprovechar al máximo el espacio del piso o, si se apilan dos unidades de alto, proporciona una superficie de trabajo adicional útil.
Esta serie de gabinetes de alta calidad y bien construidos está disponible en configuraciones de cuatro, cinco o seis cajones.

El archivador plano Serie 420 del Museo de Archivo que se muestra está disponible en (4) cajones de 3”, (5) cajones de 2,5” o (6) cajones de 2” con una base de 4” y un rodapié de 3”.

Los gabinetes para museos de archivo de Spacesaver ofrecen las características que conoce y en las que confía a lo largo de los años. Cada gabinete está diseñado desde cero para proteger las colecciones y brindar un acceso eficiente y conveniente.


Especificaciones
  • STANDARD FEATURES:

    • DURABLE: Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded construction
    • CUSTOMER SAFETY:
      Drawers include interference type safety stop mechanisms to prevent trays from accidentally extending (trays can be fully removed by engaging the latch)
    • DRAWER CAPACITY:
      100 lb. capacity per drawer
    • 35 NON-OFF-GASSING POWDER-COAT PAINT OPTIONS:
      Minimize deterioration risk with paint that provides a clean, durable finish.
    • THREADED INSERTS:
      With integrated top and side threaded inserts, cabinets come from the factory ready to be stacked or bolted together.

    AVAILABLE DIMENSIONS:
    Width
    54.25”
    Height (Includes 4” base)
    21.625”
    Depth
    40.25”D

    DRAWERS:

    • 420-4 Series
      (4) - 3” drawers
      Usable Drawer Sizes: 50.37”L x 39”D x 3.25”H
      Weight: 355 lbs.
    • 420-5 Series
      (5) – 2.5” drawers
      Usable Drawer Sizes: 50.37”L x 39”D x 2.46”H
      Weight: 391 lbs.
    • 420-6 Series
      (6) – 2” drawers
      Usable Drawer Sizes: 50.37”L x 39”D x 2.46”H
      Weight: 428 lbs.

    BASE OPTIONS:

    • 4” Option (Shown on model)
      54.25”L x 37.25”D x 4”H
      Weight: 31.8 lbs.
    • 6” Option
      54.25”L x 37.25”D x 6”H
      Weight: 40 lbs.
    • Caster
      54.25”L x 40.25”D x 8”H
      Weight: 87.7 lbs.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspacesaver-archival-museum-cabinet-420
  • Familia de productoMuseum Storage
  • Grupo de productosPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)21.63
  • Ancho (pulgadas)54.25
  • Profundidad (pulgadas)40.25
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11
  • Título OmniClass Commercial Storage Units

Disponibilidad en regiones

Norteamérica