Publique sus productos
Cantilever Flexible Shelving
Cantilever Flexible Shelving
Cantilever Flexible Shelving
Cantilever Flexible Shelving

    Cantilever Flexible Shelving

    Traducido por Google,

    Brindando a los usuarios una solución que puede equiparse con bloqueo expuesto o opciones de ruedas ocultas, la estantería flexible en voladizo de Spacesaver está diseñada para reconfigurarse, reubicarse, expandirse o montarse en los sistemas móviles compactos de Spacesaver a medida que su espacio necesita cambios con el tiempo. Las estanterías flexibles se ofrecen en una gama de estilos y tamaños de diseño fabricados para adaptarse al ajuste y la función de su operación y las necesidades específicas de aquellos a quienes sirve.

    FLEXIBILIDAD
    • Permite que los espacios se reconfiguren fácilmente sobre la marcha
    • Libera espacio valioso para eventos
    • Permite usos alternativos como reuniones, clases, capacitación, espacios de creación y más

    ESTÉTICA
    • Acabados personalizables del panel final disponibles en una variedad de materiales (comúnmente laminado, madera, acrílico y resina)
    • Capacidad para combinar acabados personalizados entre estanterías independientes/estáticas, con ruedas y móviles para una apariencia cohesiva y complementaria
    • Ayuda a crear un espacio cálido y acogedor para que los estudiantes y visitantes se "desconecten" de la tecnología y busquen libros físicos y otras colecciones.

    CALIDAD Y DURABILIDAD

    • Bases con ruedas para estanterías flexibles de Spacesaver aprobadas:
    » Rigurosas pruebas internas de estabilidad del carro según los estándares BIFMA X5.9-2012 Sección 9
    » Prueba de carga máxima: prueba que el diseño de la base con ruedas de Spacesaver soportará de manera sólida una carga puntual de 810 lb o 1,620 lb. carga total por base con ruedas de 72” W, que representa el escenario de carga máxima para una base con una sola rueda
    • Solución libre de mantenimiento: además de la limpieza y el desempolvado de rutina, confíe en la estantería flexible de Spacesaver sabiendo que utilizamos materiales de primera calidad
    • Nuestra solución de estanterías flexibles ofrece cobertura limitada de por vida en estanterías y cobertura limitada de 5 años en ruedas

    ECONÓMICO
    • Las unidades de estanterías flexibles de Spacesaver maximizan los valiosos fondos, brindando una solución que es rápida y fácil de mover para acomodar una variedad de programación alternativa
    • Reduce el costo institucional por pie cuadrado al permitir que el espacio se use para muchos propósitos, no solo para estanterías estáticas

    SUSTENTABILIDAD

    • Reducir: nuestra solución de estanterías de acero duradero viene con una garantía limitada de por vida
    • Reutilización: diseñadas para ser personalizables y configurables, las estanterías pueden adaptarse a una gran variedad de usos a medida que las necesidades cambian con el tiempo
    • Reciclar: cuando ya no se necesitan estantes, la construcción de acero duradero es 100 % reciclable

    LA SEGURIDAD
    • Las estanterías flexibles se seleccionan más comúnmente a la altura del mostrador para mantener la línea de visión para un entorno seguro, abierto y acogedor

    Especificaciones
    • Standard Cantilever Dimensions Sizes:

      Widths in Inches: 36, 72

      Depths in Inches: 20, 22, 24, 26

      Heights in Inches: 42, 66

      The Revit model is flexible to our standard dimensions and configurations. For Custom System Sizes see Tech Data.

      EXPOSED LOCKING CASTER BASES:

      • Double-wheel, total-locking casters with wheel diameters = 100 mm (3.937 inches)
      • Caster trim comes standard with grey colored wheel tread and brake pedal, and a white caster body, for a neutral finish that fits well within most any space
      • Caster wheel tread is non-marking, made of polyurethane material with Shore A 92 hardness, designed for durability and smooth motion on both carpeted and solid surfaces
      • Caster base height from the floor to the bottom of the shelving = 7.911”
      • Reveal height from the floor to the bottom of the caster base = 4.621”
      • Actual caster base width without panel finishes = Nominal Shelving Width + 0.350”
      • Actual caster base depth without panel finishes = Nominal Shelving Depth + 0.625”

      CONCEALED CASTER BASES:

      • Single-wheel caster construction
      • Caster wheel diameter = 3”
      • Wheel color: Grey
      • Caster wheel is made of rubber material of Durometer 75D hardness and is designed to work well on both carpeted and solid surfaces
      • Caster is concealed and therefore non-locking
      • Caster base height from the floor to the bottom of the shelving = 4.520”
      • Reveal height from the floor to the bottom of the caster base = 1.230”
      • Actual caster base width without panel finishes = Nominal Shelving Width + 0.350”
      • Actual caster base depth without panel finishes = Nominal Shelving Depth + 0.625”

      CASTER CONSTRUCTION:

      • (2) cross supports (C-Channel weldments) per caster base, or (3) per 72”W caster base. Cross supports shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
        » For Exposed Locking Caster Bases only: (2) caster mounting plates shall be bolted in (4) locations to each cross support. Caster mounting plates shall be formed of 11 ga. (2.9 mm) cold rolled steel.
        » For Concealed Caster Bases only: (2) caster mounting supports shall be welded to each cross support and formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
      •  (2) supports that form the front and back profiles of each caster base, with a 0.25 in. (6.35 mm) thick hem feature for structural rigidity, shall be formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.
      •  (2) welded end-panels that form the side profiles of each caster base shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
      •  (1) spacer plate shall be welded to each cross-support and formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaspacesaver-cantilever-flexible-shelving
      • Familia de productoEducation & Library
      • Grupo de productosFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-12-08
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Material secundarioAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
      • Número OmniClass23-21 11 11 11
      • Título OmniClass Commercial Storage Shelves

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica