Publique sus productos
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings

    Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 10 Openings

    Traducido por Google,

    Casilleros de almacenamiento de evidencia

    Los armarios de almacenamiento de pruebas están diseñados para proporcionar una cadena de custodia segura. Estos casilleros pueden diseñarse para ser de paso o no de paso. Las configuraciones y opciones de las puertas varían según sus necesidades. Estos casilleros están construidos para ser duraderos con bases, estructuras y puertas soldadas.

    Casilleros de paso

    El sistema de casilleros de paso para pruebas está integrado en la pared que separa el área de entrega de pruebas de la propiedad y la sala de pruebas. La evidencia se deposita en el lado de entrega y la recupera un técnico de evidencia en la sala de evidencia, al otro lado del casillero.

    Dimensiones disponibles

    • Altura(s) (82”), ¾ (63.282”) y ½ (44.562”) [Incluye Base]
    • Ancho(s) 18", 24", 36"
    • Profundidad 24"
    • La base agrega 4" a la altura

    Opciones Disponibles

    • 136 Configuración de puerta delantera estándar
    • Refrigerador Pass-Thru, Non-Pass-Thru o Pass Back
    • Puertas traseras de malla
    • Sistema de bloqueo delantero
    • Tragamonedas de correo o video
    • Conectividad ControlLoc a través de Ethernet con DHCP

    Opciones de bloqueo

    • Tecnología ControlLoc (cerradura electrónica)
    • Cerradura sin llave
    • Bloqueo digital

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacesaver-evidence-locker-pass-thru-controlloc-ed3da09
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)82
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica