Publique sus productos
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving
Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving

    Nantucket Drawers and Trays on 4-Post Shelving

    Traducido por Google,

    Cajones y bandejas Nantucket de Spacesaver para estanterías de 4 postes
    Al igual que la isla que inspiró su nombre, el sistema Nantucket de cajones y bandejas de alta calidad puede adaptarse fácilmente al crecimiento y al cambio. Diseñado para brindar flexibilidad y versatilidad a cualquier ambiente interior, el sistema Nantucket de Spacesaver es compatible con estanterías de 4 postes y funciona a la perfección con todos los demás accesorios de la línea de estanterías de 4 postes de Spacesaver.

    CARACTERISTICAS:

    MEJORAMIENTO
    Aprovecha al máximo tu espacio vertical combinando cajones y bandejas con otros accesorios.

    RECONFIGURACIÓN
    A medida que sus necesidades cambien a lo largo de los años, puede mezclar, combinar, agregar y reorganizar accesorios sin herramientas especiales.

    ESTÉTICA COMPLEMENTARIA
    Nantucket complementa cualquier ambiente interior. Cree un sistema funcional y bien organizado que esté personalizado para sus necesidades y su diseño interior.

    BENEFICIOS:

    CALIDAD Y DURABILIDAD

    • Fabricado en los Estados Unidos de acero resistente.
    • Garantía limitada de por vida
    • Fácil de usar y de fácil acceso

    FLEXIBILIDAD

    • Disponible en una amplia gama de profundidades y anchos para adaptarse a muchas aplicaciones
    • Combina cajones y bandejas con otros accesorios intercambiables de 4 postes

    ECONÓMICO

    • Agregar bandejas o cajones a una unidad de 4 postes nueva o existente es una forma rentable de agregar almacenamiento elegante
    • Alternativa económica al gabinete de conservación de la serie 920 de Spacesaver cuando no se requieren gabinetes sellados

    Información específica del modelo:
    Dependiendo de la altura seleccionada, este modelo viene precargado con una configuración popular de cajones y estantes:

    48”, 60” H – (2) Cajones de 3”, (2) Cajones de 4.5”, (2) Cajones de 6”, (2) Estantes
    72”, 84” H – (3) Cajones de 3”, (3) Cajones de 4.5”, (3) Cajones de 6”, (3) Estantes
    96”, 108”, 120” H – (4) Cajones de 3”, (4) Cajones de 4.5”, (4) Cajones de 6”, (4) Estantes

    • Los estantes estarán espaciados uniformemente, con un estante siempre colocado directamente sobre los cajones
    • Las opciones de puertas disponibles incluyen puertas sólidas, puertas visuales o sin puertas
    • Para obtener la máxima flexibilidad y opciones de tamaño ampliado, comuníquese con Spacesaver para ayudarlo a responder todas sus preguntas y ayudarlo a diseñar el mejor sistema Nantucket para su espacio.

    Aunque no se muestra en este modelo, esta solución puede incorporar fácilmente bandejas disponibles en alturas de 2" o 4" con un atractivo visual similar y extracción completa de la bandeja del cofre.



    Especificaciones
    • NANTUCKET DRAWERS
      Organize supplies, tools, equipment, and more with drawers in your choice of three heights. Soft-close functionality protects stored items and prevents slamming.

      • Ability to mix and match drawer sizes
      • Soft-close, full-extension ball-bearing drawer slides with built-in detent
      • Drawer bodies and brackets assemble with ease to Spacesaver’s closed 4-Post uprights
      • 100 lb. weight capacity
      • Drawers are adjustable on 1.5” H increments
      • Nantucket Rolled Textile Drawers are available in 4.5” nominal height and include (3) rolled textile rods

      DRAWER HEIGHTS

      • 3”
      • 4.5”
      • 6”

      STANDARD 4-POST SHELVING DIMENSIONS FOR DRAWERS: 

      WIDTH 24”, 30", 36", 42", 48", 54", 60"  DEPTH 18”, 24", 30", 36”HEIGHT 48", 60" 72", 84", 96", 108", 120"

      DOOR OPTIONS:

      • Visual
      • Solid
      • None

      NANTUCKET TRAYS
      Trays are designed to keep items secure and organized. Trays can be fully removed from the 4-Post unit when needed for work or study.

      • Ability to mix and match tray sizes
      • Fully removable for items on-the-go
      • Standard safety stop feature
      • Approximately 72% extension prior to safety stop engagement
      • 100 lb. weight capacity
      • Nantucket Rolled Textile Trays are available in 4” nominal height and include (3) rolled textile rods

      TRAY HEIGHTS:

      • 2”
      • 4”

      STANDARD 4-POST SHELVING DIMENSIONS FOR TRAYS: 

      WIDTH 24”, 30", 36", 42", 48", 54", 60"
      DEPTH 18”, 24", 30", 36”, 42", 48", 56"
      HEIGHT 48", 60" 72", 84", 96", 108", 120"

      DOOR OPTIONS:

      • Visual
      • Solid
      • None
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacesaver-nantucket-drawers-trays-4post-shelving
    • Familia de productoShelving
    • Grupo de productosStatic 4 Post Shelving
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica