Publique sus productos
Personal Storage Locker Single Door Bench Drawer
Personal Storage Locker Single Door Bench Drawer

    Personal Storage Locker Single Door Bench Drawer

    Traducido por Google,

    Taquillas de estilo libre

    Los casilleros de estilo libre de Spacesaver Corporation están fabricados con paredes dobles de acero calibre 18 con puertas de construcción de caja soldada para mayor durabilidad y longevidad. Están diseñados para promover la circulación del flujo de aire y están listos para funcionar si es necesario. Estos casilleros se pueden configurar como casilleros para bolsas de equipo o casilleros para almacenamiento personal. Puedes darle estilo libre como quieras. A continuación se enumeran todas nuestras opciones para este producto:

    Dimensiones disponibles

    • Anchos 12", 15", 18", 24", 30" 36" 42"
    • Profundidades 18", 24", 30", 36"
    • Alturas 66", 72", 84", 90", 96"

    Opciones de puerta

    • Puerta sencilla
    • Puerta doble
    • Acero liso
    • Acero para puertas perforadas con diamantes

    Opciones escalonadas

    • 2 niveles
    • 3 niveles
    • 4 niveles

    Opciones de cajón

    • Sin cajón/Puerta de altura completa
    • Cajón de acceso externo de 18" de alto - Disponible en todas las unidades de 72", 84", 90", 96" de alto en anchos de 15", 18", 24", 30", 36" con profundidades de 18" o 24"
    • Cajón de banco de 18" - Disponible en todas las unidades de 72", 84", 90", 96" de alto en 15", 18" 24", 30", 36" de ancho con 18" o 34" de profundidad

    Opciones de bloqueo

    • Sin bloqueo (Aldaba para candado)
    • Cerradura con llave (con llaves maestras y función de "cierre de golpe")
    • Cerradura de combinación (con llaves maestras y función de "cerradura de golpe")
    • Cerradura digital (dos opciones Digilock o Zephyr)

    Accesorios

    Estantes de ancho completo, cajones internos, EZ o riel de soporte, base universal, tendedero para armaduras, kit de montaje de soporte de suspensión con gancho, kit de montaje de barra de suspensión, portadocumentos, bandeja para el maletero, espejo, piso empotrado, estante modular

    Accesorios para estantes modulares

    Estante ajustable, kit de conversión de caja con cerradura, tope trasero, kit divisor de archivos, kit de gancho único, kit de gancho doble, tapete de estante modular

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacesaver-personal-storage-single-door-bench-drawer
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)90
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica