Publique sus productos
920 Series - Preservation Cabinet - Double Visual Door
920 Series - Preservation Cabinet - Double Visual Door
920 Series - Preservation Cabinet - Double Visual Door
920 Series - Preservation Cabinet - Double Visual Door
920 Series - Preservation Cabinet - Double Visual Door
920 Series - Preservation Cabinet - Double Visual Door

    920 Series - Preservation Cabinet - Double Visual Door

    Traducido por Google,

    Serie 920 de Spacesaver: Gabinete de conservación - Puerta visual doble

    Con un interior reconfigurable y un marco modular resistente, la serie Spacesaver 920 ofrece una combinación única de versatilidad y resistencia. Llénalo con bandejas hoy y años más adelante; una vez que las colecciones han crecido o cambiado, los interiores de los gabinetes se pueden reconfigurar con cajones, barras para colgar u otros accesorios. Estos gabinetes modulares también se pueden apilar, atornillar o montar en sistemas de almacenamiento compactos para ganar capacidad dentro del mismo espacio.

    Este modelo es el gabinete de conservación de la serie Spacesaver 920 con una sola puerta sólida con manija de acción de palanca estilo Emka, ventilaciones y sin base.

    La serie Spacesaver 920 ofrece las funciones que conoce y en las que confía a lo largo de los años. Cada gabinete está diseñado desde cero para proteger las colecciones y brindar un acceso eficiente y conveniente.

    • CANAL CON JUNTA DE CELDA CERRADA:
      Nuestros gabinetes mantienen un ambiente interior sellado utilizando un canal de acero diseñado para albergar una junta de espuma de celda cerrada.
    • VENTILACIONES AJUSTABLES OPCIONALES:
      Las ventilaciones se pueden ajustar desde el exterior de los gabinetes y los filtros reemplazables aseguran que se mantenga la calidad del aire.
    • PUERTAS ABATIBLES:
      Acceso rápido y cómodo, ideal para colecciones en constante crecimiento o cambio.
    • INTERIORES AJUSTABLES:
      Configure fácilmente el interior del gabinete con accesorios y adáptelo a medida que cambien sus necesidades.
    • FIJACIÓN DEL CLIP:
      Duradero y fácil de usar para soportar accesorios sin necesidad de herramientas especiales o fuerza para quitarlos.
    • VIDRIO PROTEGIDO UV:
      El vidrio UV recocido protege sus colecciones.
    • TAPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA:
      Proteja las colecciones de daños causados por el agua en caso de despliegue o mal funcionamiento de los rociadores aéreos.
    • 35 OPCIONES DE PINTURA EN POLVO QUE NO ELIMINAN GASES:
      Minimice el riesgo de deterioro con pintura que proporcione un acabado limpio y duradero.
    • ENGANCHE DE 3 PUNTOS:
      Sistema confiable y seguro para mantener las colecciones seguras.
    • INSERTOS ROSCADOS:
      Con inserciones roscadas superiores y laterales integradas, los gabinetes vienen de fábrica listos para apilarse o atornillarse.

    DIMENSIONES DISPONIBLES:
    Anchos: 30”, 36”
    Profundidades: 18”, 24”, 30”, 36”
    Alturas: 42”, 60”, 72”, 84”, 96”

    OPCIONES DE PUERTA:

    • Ventilación (Opcional): Ventilaciones ajustables con cierre montado en el exterior (se muestra en el modelo)

    ESTILOS DE MANGO:

    • Mango estilo Emka (se muestra en el modelo)
    • Mango estilo anilla en D Hansen

    ACCESORIOS:

    • Estantes ajustables (capacidad estándar de 100 lb o capacidad de servicio pesado de 300 lb)
    • Estante para sombreros/barra para abrigos
    • Bandeja estándar (con tope de seguridad)
    • Bandeja desecante
    • Bandeja Textil
    • Cajones de extensión completa
    • Varilla de ropa
    • Cajones Textiles Enrollados
    • Divisores centrales de altura completa
    • Divisor central de altura parcial
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacesaver-preservation-cabinet-920-double-visual-door
    • Familia de productoMuseum Storage
    • Grupo de productosPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica