Spacesaver's - Serie 920: Gabinete de conservación - Puerta visual simple
Con un interior reconfigurable y un marco modular resistente, la serie Spacesaver 920 ofrece una combinación única de versatilidad y resistencia. Llénalo con bandejas hoy y años más adelante; una vez que las colecciones han crecido o cambiado, los interiores de los gabinetes se pueden reconfigurar con cajones, barras para colgar u otros accesorios. Estos gabinetes modulares también se pueden apilar, atornillar o montar en sistemas de almacenamiento compactos para ganar capacidad dentro del mismo espacio.
Este modelo es el gabinete de conservación de la serie Spacesaver 920 con una sola puerta visual con manija de acción de palanca estilo Emka, ventilaciones y sin base.
La serie Spacesaver 920 ofrece las funciones que conoce y en las que confía a lo largo de los años. Cada gabinete está diseñado desde cero para proteger las colecciones y brindar un acceso eficiente y conveniente.
DIMENSIONES DISPONIBLES :
Anchos: 30”, 36”
Profundidades: 18”, 24”, 30”, 36”
Alturas: 42”, 60”, 72”, 84”, 96”
OPCIONES DE PUERTA:
ESTILOS DE MANGO:
ACCESORIOS:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |