Publique sus productos
Static 4 Post Shelving Adder Closed Uprights
Static 4 Post Shelving Adder Closed Uprights

    Static 4 Post Shelving Adder Closed Uprights

    Traducido por Google,

    Estantería de 4 postes y tipo caja

    Atractiva, versátil y de fácil acceso, la estantería de 4 postes de Spacesaver es una solución de almacenamiento altamente adaptable y rentable para prácticamente cualquier cosa que desee almacenar. Todas las estanterías Spacesaver se pueden equipar con tapas personalizadas y paneles finales para integrarse con el diseño de un edificio e incorporarse a un sistema móvil de alta densidad.

    Configuraciones disponibles de estanterías

    • Altura estándar 9/16
    • Profundidades de estante 9-36 en incrementos de 1"
    • Altura de servicio pesado 9/16
    • Profundidades de estante 9-36 en incrementos de 1"
    • Ancho del estante 12-72 en incrementos de 1"
    • Ancho transparente 10-70 en incrementos de 1"

    Configuraciones disponibles de montantes

    • 5-3/4 - 143-3/4 en incrementos de 1-1/2"
    • Altura utilizable 3-141 en incrementos de 1-1/2"

    montantes

    Los montantes consisten en 18 ga. (1,2 mm) de acero laminado en frío formado en un poste común con forma de "T" de 2" (50 mm) de ancho o un poste final con forma de "ángulo" de 1" (25 mm) de ancho. Las ranuras en forma de ojo de cerradura se colocan en centros de 1-1/2” (38 mm) verticalmente en la cara interior de los postes. Los montantes "cerrados" tendrán un calibre 24. (.60 mm) panel de cierre entre los postes. Los montantes de tipo “abierto” deberán tener al menos tres 3” (76 mm) de ancho x 18 ga. (1,2 mm) espaciadores entre los postes.

    Estantería

    Estantes ranurados o lisos universales patentados de calibre 22 estándar (0,75 mm) o de servicio pesado calibre 18 (1,2 mm). Para mayor seguridad, no hay bordes de metal expuestos. Estantes sostenidos con soportes para estantes de calibre 11 (3,1 mm) o calibre 14 (1,9 mm).

    Opciones ilimitadas de estanterías

    Diseñado para adaptarse a aplicaciones de almacenamiento estacionario y móvil, el sistema de estanterías de 4 postes de Spacesaver ofrece una amplia variedad de opciones. Para mejorar su utilidad funcional, las estanterías individuales pueden equiparse con puertas que se pueden cerrar con llave, cajones de almacenamiento y archivos, cubos y estantes de referencia extraíbles, así como una amplia gama de accesorios de almacenamiento, que se adaptan a una gran variedad de materiales.

    Protección antivuelco

    Nuestras estanterías de 4 postes se pueden equipar con dispositivos antivuelco para ayudar a cumplir con los requisitos sísmicos, proporcionando una medida adicional de estabilidad y seguridad del sistema, incluso en áreas sísmicamente activas.

    Si necesita un tamaño personalizado o desea obtener más información sobre las estanterías de 4 postes, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudar.

    Accesorios

    • Estante pasante de doble cara con tope central
    • Separador de cubos con parte delantera de acrílico
    • Varillas divisorias
    • Estante Universal
    • Estante de referencia extraíble
    • Cajón Interior Desplegable
    • puerta de retroceso
    • Cajón de archivo cerrado
    • Cajón de almacenamiento
    • Archivos colgantes
    • Puertas batientes
    • Opciones de identificación de pasillo
    • Titular de la etiqueta
    • Percha Railcur
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacesaver-shelving-static-4post-adder-closed-uprights
    • Familia de productoEducation & Library
    • Grupo de productosFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)75.25
    • Ancho (pulgadas)42
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica