Publique sus productos
Universal Weapons Rack UWR
Universal Weapons Rack UWR
Universal Weapons Rack UWR

    Universal Weapons Rack UWR

    Traducido por Google,
    Bastidores de armas

    El sistema de almacenamiento de bastidores de armas UWR está listo para almacenar de forma segura una variedad de armas y accesorios, desde rifles hasta armas laterales y bolsas de equipo hasta ópticas, todo utilizando el mismo marco de gabinete. Esta capacidad de almacenar múltiples armas en un sistema, y hacerlo sin necesidad de desmontar o poner a cero el arma, es un gran impulso para la preparación operativa y de combate.

    Rigidez.
    Construidos con acero de gran calibre, los gabinetes totalmente soldados tienen 42,38" (1076 mm) de ancho y 16,25" (413 mm) de profundidad con cinco alturas (18" (457 mm), 34" (864 mm), 45" (1143 mm), 61,5" ( 1562 mm) y 83,88" (2130 mm) que se adaptan a armas de distintos tipos y longitudes.
    Las duraderas bisagras soldadas y remachadas evitan la manipulación de las puertas. Cumple con OPTNAVINST 5530.13B y AR 190-11.

    Visibilidad.
    Las puertas perforadas, los costados y las paredes traseras facilitan la evaluación del inventario de armas, al tiempo que mantienen las armas almacenadas y seguras.

    Seguridad.
    Las barras de bloqueo superan los requisitos militares para la seguridad de armas convencionales, municiones y explosivos (OPNAVINST 5530.13B y AR 190-11). Los bastidores están diseñados para agruparse desde el interior (de arriba hacia abajo, de atrás hacia atrás, de lado a lado) y para cumplir con los requisitos de peso de seguridad de al menos 500 lb (227 kg).

    ¿Tiene preguntas sobre los soportes universales para armas? No dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspacesaver-weapons-racks-uwr-UWRC4245H
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)61.39
    • Ancho (pulgadas)42.45
    • Profundidad (pulgadas)16.18
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers