Publique sus productos
OceanTUFF™ Pipe Extenders
OceanTUFF™ Pipe Extenders

    OceanTUFF™ Pipe Extenders

    Traducido por Google,
    El sistema de drenaje marino de CPVC OceanTUFF™ es un sistema completo de tubería, accesorios y cemento de un solo paso diseñado específicamente para aplicaciones de drenaje de aguas grises y negras en espacios de alojamiento, servicio y control no esenciales de una embarcación o plataforma en alta mar. OceanTUFF™ tiene aprobación de tipo ABS para aguas negras y grises, tuberías sanitarias de descarga al vacío, drenajes, aplicaciones sanitarias y de ventilación, cumple con el código FTP de 2010, anexo 1, partes 2 y 5, y está aprobado por la Guardia Costera de EE. UU.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspears-cg-s0301
    • Familia de productoMarine
    • Grupo de productosPipe Extender
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures