Publique sus productos
SCH80 PVC Pipe Extender (Pipe O.D. Spigot x Pipe I.D. Spigot) - Fabricated

SCH80 PVC Pipe Extender (Pipe O.D. Spigot x Pipe I.D. Spigot) - Fabricated

Traducido por Google,
Los diseños de tuberías y conexiones de CPVC/PVC Industrial Schedule 80 de SPEARS® EverTUFF® combinan años de experiencia comprobada con análisis de tensión generados por computadora para producir la estructura física y el rendimiento óptimos para cada conexión. El material de refuerzo se coloca de manera uniforme en las áreas de concentración de tensión para mejorar sustancialmente la capacidad de manejo de la presión. Las tuberías y conexiones de CPVC/PVC EverTUFF® de Spears® y el cemento solvente de CPVC/PVC de Spears® están certificados como libres de plomo por NSF®International (NSF®) de acuerdo con ANSI/NSF® 61 y NSF® 372 para cumplir con todas las normas estatales y federales. Reglamento. Aprobado por los códigos de construcción nacionales, estatales y la mayoría de los municipios y listado por ICC según ASTM E84 para características de llama y humo de menos de 25/50 para uso en cámaras de aire de retorno (consulte PMG Listing No. PMG-1278 en www.icc-es- pmg.org) Los productos resultantes se someten a numerosas pruebas de verificación para garantizar los mejores productos de tuberías de CPVC/PVC disponibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspears-s0801-Fab
  • Familia de productoSCH80
  • Grupo de productosPipe Extender / Fabricated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings