Publique sus productos
EZ-Path Series 44NEZ Smoke & Acoustical Pathway

EZ-Path Series 44NEZ Smoke & Acoustical Pathway

Traducido por Google,
Todas las penetracionesSelladores, masillas y pastasCollares, tiras de envoltura y elementos fundidosPasos resistentes al fuego EZ PathCableado eléctrico y de datosProtección de cajas de enchufes y panelesAberturas grandesConductos de ventilaciónEnvolturas protectorasTodos los muros cortinaEsprays de barrera contra incendios perimetralEsprays ignífugos para todo tipo de climaColgadores de aislamiento de clip rápidoJuntas para muros cortina
Especificaciones
  • Property: Value Shell Composition: Non-Halogenated, V-0, ABS/PC Co-Polymer Seal: Low Smoke Silicone Cable Loading Area: 13.044 sq in Allowable Cable Fill: 0% to 100% In Service Temperature: -30°F (-34°C) - 130°F (54°C) Storage Temperature: Less than 130°F (54°C) L Rating (CFM/Device) (0% Visual Fill): Less than 1* L Rating (CFM/Device) (100% Visual Fill): Less than 1.5* Plenum Tested to: UL2043 Sound Transmission Classification (STC): 50 (Relates to specific construction) (ASTM E 90-09) Notes: *L Ratings Tested According to Air Leakage Test Procedure As Outlined in UL1479 without a Fire Test. For use in non-fire-rated construction only.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaez-path-series-44nez-smoke-acoustical-pathway
  • Familia de productoEZ-Path
  • Grupo de productosSeries 44NEZ
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Specialties
  • Número OmniClass23-13 25 11
  • Título OmniClass Fireproofing