Publique sus productos
Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher
Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher

    Traducido por Google,

    El agente extintor de incendios Halotron™ I clean se descarga como un líquido que se evapora rápidamente, que no es conductor, no es corrosivo y no deja residuos. Halotron™ I es el líder del mercado de agentes limpios con un historial de protección exitosa de activos valiosos en el mundo real. Desde aviones a escala modelo hasta aviones comerciales de fuselaje ancho, desde centros de datos hasta plantas farmacéuticas y otras plantas industriales, el agente Halotron™ I se ha utilizado para extinguir el fuego, limitar los daños y ayudar a reducir el tiempo de inactividad que pueden causar otros agentes.

    Se ha determinado que el agente limpio Halotron™ I es el agente de halocarbono más beneficioso para el medio ambiente en el mercado actual que cumple con amplios estándares de rendimiento. La materia prima principal del agente es el HCFC-123, que tiene un perfil sobresaliente de potencial de agotamiento de la capa de ozono cercano a cero (0,0098, CFC-11=1,0) y un potencial de calentamiento global bajo (77, 100 años de horizonte temporal de CO2). El modelado atmosférico de última generación completado en 2009 describe la huella ambiental más pequeña que los agentes basados en HFC disponibles para los extintores portátiles. cuartos, salas de control, almacenes, electrónica militar, vehículos, incluidos automóviles clásicos, botes, compartimientos de motores, rampas de aeronaves, a bordo de aeronaves y en instalaciones que dan servicio a aeronaves y cualquier instalación donde los extintores químicos secos puedan causar daños o contaminación inaceptables.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Amerex #Extintor de incendios #Extintor de incendios Halotron #Extintor de incendios de agente limpio

    Especificaciones
    • Technical Details

      Six-year manufacturer's warranty
      Stored pressure design
      Dependable drawn steel cylinders
      Durable high gloss polyester powder paint
      All-metal valve construction
      Temperature range from -40°F to 120°F

      ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE
      EPA approved "clean agent" for Class A and Band C hazards
      Low GWP (Global Warming Potential)
      Low ODP (Ozone Depletion Potential)
      Short atmospheric lifetime

      USER-FRIENDLY
      Maximum visibility during discharge
      Large loop pull pin
      No electrical conductivity back to the operator
      No thermal or static shock
      Bar coded and bilingual labels

      CLEAN
      Leaves no residue

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmerex-397-Halotron-I-Clean-Agent-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de productosHalotron
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Nombre UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniClass Fire Extinguishers