Publique sus productos
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Traducido por Google,

Gama solo disponible para el mercado francés

Protector de esquina de goma flexible
- Ángulo de 45 a 135°

Especificaciones
  • Range only available for the French market
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSPM-ELASTOFLEX
  • Familia de productoIndustrial protection
  • Grupo de productosCorner guards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-03
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Material secundarioElastomer
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCorner guards
  • Código UNSPSC30161504
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Descripción Uniclass 2015Corner guards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCorner Guards
  • Número OmniClass23-17 25 15 13
  • Título OmniClass Corner Guards
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings