Publique sus productos
ELASTO'PUNCH 200E
ELASTO'PUNCH 200E
    SPM

    ELASTO'PUNCH 200E

    Traducido por Google,

    Gama solo disponible para el mercado francés

    Paragolpes de goma para protección industrial
    -200mm de alto

    Especificaciones
    • Range only available for the French market
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSPM-ELASTOPUNCH-200
    • Familia de productoIndustrial protection
    • Grupo de productosBumper guards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-03
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalElastomer
    • Material secundarioElastomer
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Descripción Uniclass 2015Wall protection panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloImpact Resistant Wall Protection
    • Número OmniClass23-17 25 15
    • Título OmniClass Impact Protection Products
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings