Publique sus productos
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S
    SPPM

    KAUTHON - Système d'isolation phonique et d'étanchéité P4S

    Traducido por Google,

    El KAUTHON es un proceso que combina tres funciones:

    • Aislamiento acústico
    • Opresión
    • Recubrimiento de piso

    Se aplica a los siguientes tipos de locales:

    • con clasificación UPEC U4 P4S E3 C2
    • con clase EC como máximo según el folleto de exposición al agua CSTB 3567
    • teniendo una atmósfera como máximo Ai6 siguiendo la DTU 45.1.
    Especificaciones
    • The implementation of the KAUTHON process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3242, 6234  and 2111 qualifications.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKauthon
    • Familia de productoSystème d'étanchéité liquide armé
    • Grupo de productosCuisines collectives
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEG000005
    • Nombre ETIMSub-floor systems
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia