Publique sus productos
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
    SPPM

    KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine

    Traducido por Google,

    KHIRAL es un pavimento impermeable multicapa antideslizante que se puede instalar en las playas y estanques de piscinas, duchas y vestuarios.

    Especificaciones
    • The implementation of the KHIRAL process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3372 or 3373 and 6243 qualifications.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKhiral
    • Familia de productoSystème d'étanchéité liquide armé
    • Grupo de productosPiscines
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4.33
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEG000005
    • Nombre ETIMSub-floor systems
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring Treatment
    • Número OmniClass23-11 15 13 13
    • Título OmniClass Pool Revetments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia