Publique sus productos
Basic aXs Aquatic Lift, 360 deg Rotation
S.R. Smith

Basic aXs Aquatic Lift, 360 deg Rotation

4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
Traducido por Google,
El elevador aXs cumple con las Pautas de acceso de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADAAG 2010) y tiene una capacidad de elevación de 300 libras. El elevador aXs se instala en la plataforma de su piscina a través de un ancla y se puede quitar fácilmente para guardarlo durante el invierno. La rotación de 360° garantiza un área de transferencia segura.

Alimentado por una batería recargable de 24 voltios. Acero inoxidable con recubrimiento en polvo y aluminio.
Especificaciones técnicas
  • Referencia577-010
  • Familia de productoLifts
  • Grupo de productosPool Lifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-05-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos