Publique sus productos
SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation
S.R. Smith

SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation

4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
Traducido por Google,
¡El chapoteo! La serie de ascensores cumple con las Pautas de acceso de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADAAG 2010). Además de la configuración estándar, el Splash! El elevador también está disponible en versiones Hi/Lo, Spa y Extended Reach. ¡El chapoteo! El elevador se instala en la cubierta de la piscina a través de un ancla y se puede quitar fácilmente para guardarlo durante el invierno. La rotación de 359° garantiza un área de transferencia segura.

Capacidad de elevación de 400 libras, excepto para el alcance extendido, que tiene una capacidad de elevación de 300 libras. Alimentado por una batería recargable de 24 voltios. Acero inoxidable con recubrimiento en polvo y aluminio.
Especificaciones técnicas
  • Referencia577-014
  • Familia de productoLifts
  • Grupo de productosPool Lifts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-05-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos